afficher la liste des articles
ProTool -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S5
Quelles modifications de programme doivent être exécutées dans un automate S5 lors du remplacement d’un pupitre texte ou graphique raccordé en PROFIBUS par un pupitre sous Windows ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Connexion d'un pupitre basé sur Windows à un SIMATIC S5 (CP5431) via Profibus DP.
Connexion d'un IM308C (SIMATIC S5) et d'un pupitre basé sous Windows via PROFIBUS DP
Quelles sont les options de communication vers les différents contrôleurs / CP et comment les configurer?
Quelles modifications de programme faut-il apporter dans un automate S5, lors du remplacement d'un pupitre opérateur texte ou graphique couplé par PROFIBUS par un pupitre opérateur basé sous Windows ?
ProTool RT -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S5
Connexion d'un pupitre basé sur Windows à un SIMATIC S5 (CP5431) via Profibus DP.
Connexion d'un IM308C (SIMATIC S5) et d'un pupitre basé sous Windows via PROFIBUS DP
Quelles modifications de programme faut-il apporter dans un automate S5, lors du remplacement d'un pupitre opérateur texte ou graphique couplé par PROFIBUS par un pupitre opérateur basé sous Windows ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Quelles sont les options de communication vers les différents contrôleurs / CP et comment les configurer?
WinCC flexible ES -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S5
Quelles modifications de programme doivent être exécutées dans un automate S5 lors du remplacement d’un pupitre texte ou graphique raccordé en PROFIBUS par un pupitre sous Windows ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Quelles sont les différentes options de communications possibles pour se dialoguer sur différents autres automates / CP et comment configure t-on cette communication ?
Touch Panel / Operator Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Setting up connections
Comment peut-on transférer dans un pupitre, à l’aide d’une liaison Ethernet, un projet créé avec WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder depuis un pupitre à un répertoire partagé sous Windows XP SP3 ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Comment lire l'adresse PROFIBUS/MPI courante d'un pupitre Windows CE ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Branchement d-un OP3 à la prise MPI
OP3 - Mode transfert
Pourquoi la liaison vers l'automate via l'interface IF1 A (IF1 B) (IF2) du pupitre opérateur ne peut-elle pas être établie ?
Multi Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Etablir une liaison
Comment peut-on transférer dans un pupitre, à l’aide d’une liaison Ethernet, un projet créé avec WinCC (TIA Portal) ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder depuis un pupitre à un répertoire partagé sous Windows XP SP3 ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Comment intégrer un pupitre opérateur IHM dans un réseau local ?
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Connexion via Microsoft ActiveSync pour MP270, MP370 
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Actualisation des variables lors de la perte d'un automate
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Quels câbles de liaison existe-t-il pour les connexions entre les pupitres opérateurs et les différents automates ?
Comment raccorder un pupitre à une station SIMATIC H ?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Comment accéder avec un Panel / PC sur Microsoft Windows 2003 Server ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Pourquoi la liaison vers l'automate via l'interface IF1 A (IF1 B) (IF2) du pupitre opérateur ne peut-elle pas être établie ?
Comment faire pour sauvegarder/modifier la taille et la position du clavier sur les pupitres opérateur sur base Windows ?
Comment lire l'adresse PROFIBUS/MPI courante d'un pupitre Windows CE ?
Comment faire pour établir une liaison entre un pupitre sur base Windows et un SIMATIC S5 ?
Nº de référence:

Instructions:
Les pupitres sur base Windows de la famille SIMATIC HMI ne possèdent pas d'interface TTY (20mA), qui est nécessaire pour réaliser une communication avec un API  SIMATIC S5 .

Exception :
Le pupitre MP 370 dispose d'une interface TTY. De plus cette interface peut être commutée entre V24 et TTY à partir du BIOS du Panel PC.

Pour tous les autres pupitres sur base Windows vous devez disposer d'un adaptateur ( 9 points femelle vers 25 points mâle ) et d'un câble convertisseur RS232/TTY pour le raccordement avec un SIMATIC S5 .

Note:
Le pilote de communication AS511 n'est plus disponible pour certains pupitres opérateurs en liaison avec un SIMATIC S5.
La dernière information à jour concernant les pupitres supportant le pilote AS511 est disponible dans l'aide en ligne de WinCC flexible et ProTool, dans le manuel technique de chaque pupitre respectif , dans le manuel de communication et enfin dans le Catalogue ST80.
Ci-dessous un extrait de l'aide en ligne de WinCC flexible.


Image 01
 

Il existe deux options possibles :

Option 1: Pour une distance maximale de 3,2m
Avec le câble convertisseur Siemens TTY/RS232 et un adaptateur ( 9 points femelle vers 25 points mâle )


Image 02

 
Article/ Description Référence de commande Fournisseur
Câble convertisseur Siemens TTY/RS232
API 15 points / PC 25 points
6ES5 734-1BD20 Siemens AG
Adaptateur ( 9 points femelle vers 25 points mâle ) 982075-14 Conrad Elektronik www.conrad.de

Option 2: Pour une distance maximale jusqu'à 1000 m
Convertisseur ELV TTY/RS232 .


Image 03
 
Article/ Description Référence de commande Fournisseur
ELV AT-Cable adaptateur Sub-B-9 points femelle vers Sub-B 25 points mâle 68-078-86 ELV
www.elv.de
Convertisseur ELV d'interface V24-20-mA , appareil prêt à l'emploi .

Notice de mise en œuvre et description sont disponibles au format PDF en téléchargement sur le site du  fournisseur .

68-176-10

Remarque:
Pour un raccordement du convertisseur d'interface ELV vers un SIMATIC S5 vous avez besoin d'un câble adaptateur (connecteur Sub-D 25 points male  pour l' interface du convertisseur ELV vers connecteur Sub-D 15 points male pour l'API S5 ) que vous câblerez comme indiqué ci dessous :
 

ELV-Convertisseur d'interface
Connecteur Sub-B 25 points mâle

  AG / IP / CP
Connecteur Sub-B 15 points mâle
Signal Broche   Broche Signal
+ 20 mA 11

< Pont de la broche 
11 vers la broche18

   
Emission + 18

< Pont de la broche 
18 vers la broche11

   
Emission - 21 < vers > 9 TTY IN +
GND 13 < vers > 2 TTY IN -
+ 20 mA 12 < vers > 6 TTY OUT +
Réception  + 9 < vers > 7 TTY OUT -
Réception  - 10 <Pont de la broche 
10 vers la broche14
   
GND 14 <Pont de la broche 
14 vers la broche10
   

Informations complémentaires:
 
Connexion d'un IM308C (SIMATIC S5) et d'un pupitre basé sous Windows via PROFIBUS DP Contribution Nr:
17053153
Connexion d'un pupitre basé sur Windows à un SIMATIC S5 (CP5431) via Profibus DP. Contribution Nr:
16640044
Quelles modifications de programme faut-il apporter dans un automate S5, lors du remplacement d'un pupitre opérateur texte ou graphique couplé par PROFIBUS par un pupitre opérateur basé sous Windows ? Contribution Nr:
21688871
WinCC flexible Manuel Technique sur la communication  Contribution Nr:
18797552
ProTool Manuel Technique sur la communication   Contribution Nr:
1405528

 ID contribution:21923974   Date:2008-02-11