visualizza l'elenco degli articoli
ProTool -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S5
Quali modifiche di programma si devono eseguire su un controllore S5 quando occorre sostituire un Panel alfanumerico o grafico con accoppiamento PROFIBUS con un Panel a base Windows?
Come si realizza la connessione tra un Panel a base Windows ed un SIMATIC S5?
Collegamento tramite PROFIBUS DP di un Panel su base Windows a SIMATIC S5 (CP5431)
Collegamento di un Panel su base Windows ad una IM308C (SIMATIC S5) con tramite PROFIBUS DP
Quali possibilità di comunicazione ci sono per i diversi PLC / CP e come si progettano?
Quali modifiche di programma si devono eseguire in un controllore S5, quando si deve sostituire un apparecchio di servizio alfanumerico opp. grafico con accoppiamento PROFIBUS con un apparecchio di servizio a base Windows?
ProTool RT -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S5
Collegamento tramite PROFIBUS DP di un Panel su base Windows a SIMATIC S5 (CP5431)
Collegamento di un Panel su base Windows ad una IM308C (SIMATIC S5) con tramite PROFIBUS DP
Quali modifiche di programma si devono eseguire in un controllore S5, quando si deve sostituire un apparecchio di servizio alfanumerico opp. grafico con accoppiamento PROFIBUS con un apparecchio di servizio a base Windows?
Come si realizza la connessione tra un Panel a base Windows ed un SIMATIC S5?
Quali possibilità di comunicazione ci sono per i diversi PLC / CP e come si progettano?
WinCC flexible ES -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S5
Quali modifiche di programma si devono eseguire su un controllore S5 quando occorre sostituire un Panel alfanumerico o grafico con accoppiamento PROFIBUS con un Panel a base Windows?
Come si realizza la connessione tra un Panel a base Windows ed un SIMATIC S5?
Quali possibilità di comunicazione ci sono per i diversi PLC / CP e come si progettano?
Touch Panel/pannello operatore -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Setting up connections
Come è possibile trasferire una configurazione WinCC (TIA Portal) su un pannello operatore tramite Ethernet?
Perché non si può accedere con il proprio pannello ad una cartella approvata in Windows XP SP3?
A quali impostazioni occorre fare attenzione nel collegamento di un apparecchio SIMATIC HMI, progettato con WinCC flexible ES ad una SIMATIC ET 200-CPU?
Come si può integrare un apparecchio di servizio in una rete locale?
Perché in "Internet Settings" dei pannelli operatore SIMATIC (solo pannelli Windows CE) non sono visibili tutte le schede?
Come si può visualizzare su un pannello operatore WinCC flexible lo stato attuale della CPU?
Quale hardware può essere collegato all’interfaccia USB dei Panel a base Windows?
Come si possono trasferire dati da un server ad un Panel a base Windows tramite il protocollo FTP?
Aggiornamento delle variabili in caso di fuori servizio di un controllore
Come si può con PC-Runtime opp. un Panel chiamare uno dopo l'altro più sistemi di automazione tramite la funzione di sistema "Cambia connessione"?
Come si può utilizzare WinCC flexible per traferire un progetto a un pannello operatore con S7-Routing?
Come si può leggere l'indirizzo MPI/PROFIBUS attuale di un Panel Windows CE?
Come si può collegare un Panel a una stazione SIMATIC H?
Quali file GSDML sono disponibili per i Panel con Profinet IO?
Quali file GSD per PROFIBUS DP ci sono per i pannelli operatore?
Come si può con un Panel opp. PC accedere ad un Microsoft Windows 2003 Server?
Quali cavi ci sono per il collegamento di apparecchi di servizio ai diversi controllori?
Come si realizza la connessione tra un Panel a base Windows ed un SIMATIC S5?
Collegamento di un OP3 all-interfaccia MPI
OP3 - Transfermode
Perché, tramite l'interfaccia IF1 A (IF1 B) (IF2), l'apparecchio di servizio non stabilisce alcuna connessione con il controllore?
Multi Panel -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Predisposizione di connessioni
Come è possibile trasferire una configurazione WinCC (TIA Portal) su un pannello operatore tramite Ethernet?
Perché non si può accedere con il proprio pannello ad una cartella approvata in Windows XP SP3?
A quali impostazioni occorre fare attenzione nel collegamento di un apparecchio SIMATIC HMI, progettato con WinCC flexible ES ad una SIMATIC ET 200-CPU?
Come si può integrare un apparecchio di servizio in una rete locale?
Perché in "Internet Settings" dei pannelli operatore SIMATIC (solo pannelli Windows CE) non sono visibili tutte le schede?
Come si può visualizzare su un pannello operatore WinCC flexible lo stato attuale della CPU?
Connessione Microsoft ActiveSync per MP270, MP370
Quale hardware può essere collegato all’interfaccia USB dei Panel a base Windows?
Come si possono trasferire dati da un server ad un Panel a base Windows tramite il protocollo FTP?
Aggiornamento delle variabili in caso di fuori servizio di un controllore
Come si può con PC-Runtime opp. un Panel chiamare uno dopo l'altro più sistemi di automazione tramite la funzione di sistema "Cambia connessione"?
Come si può utilizzare WinCC flexible per traferire un progetto a un pannello operatore con S7-Routing?
Quali cavi ci sono per il collegamento di apparecchi di servizio ai diversi controllori?
Come si può collegare un Panel a una stazione SIMATIC H?
Quali file GSDML sono disponibili per i Panel con Profinet IO?
Quali file GSD per PROFIBUS DP ci sono per i pannelli operatore?
Come si può con un Panel opp. PC accedere ad un Microsoft Windows 2003 Server?
Come si realizza la connessione tra un Panel a base Windows ed un SIMATIC S5?
Perché, tramite l'interfaccia IF1 A (IF1 B) (IF2), l'apparecchio di servizio non stabilisce alcuna connessione con il controllore?
Come si può modificare e memorizzare la dimensione e posizione della tastiera su Touchpanel su base Windows?
Come si può leggere l'indirizzo MPI/PROFIBUS attuale di un Panel Windows CE?
Come si realizza la connessione tra un Panel a base Windows ed un SIMATIC S5?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
I Panel a base Windows di SIMATIC HMI non dispongono di una interfaccia TTY (20mA) che è necessaria per la comunicazione con un PLC SIMATIC S5.

Eccezione
L'apparecchio di servizio MP 370 dispone di una interfaccia TTY. Inoltre con un Panel PC nel BIOS è possibile commutare l'interfaccia tra V24 e TTY.

Per tutti gli altri Panel a base Windows per l'accoppiamento a SIMATIC S5 serve un adattatore (femmina a 9 poli su maschio a 25 poli) così come un cavo convertitore RS232/TTY.

Avvertenza
Con alcuni apparecchi di servizio il driver AS511 per il collegamento a un controllore SIMATIC S5 non è più disponibile.
Informazioni aggiornate su quali apparecchi supportano il driver AS511 si trovano tra l'altro nella Guida in linea di WinCC flexible e ProTool, nel manuale del singolo apparecchio di servizio, nel manuale di comunicazione e nel catalogo ST80.
Nel seguito si può vedere un estratto dalla Guida in linea di WinCC flexible.


Figura 01

Sono possibili due varianti.

Variante 1: per una distanza fino a max. 3,2 m

Cavo convertitore Siemens TTY/RS232 e adattatore (femmina a 9 poli su spina a 25 poli)


Figura 02

 

Articolo da ordinare/Descrizione

N. di ordinazione

Fornitore

Siemens Cavo convertitore TTY/RS232 AG 15 poli / PC 25 poli

6ES5 734-1BD20

Siemens AG

Adattatore (spina femmina a 9 poli su spina maschio a 25 poli).

982075-14

Conrad Elektronik www.conrad.de

Variante 2: per una distanza di max. 1000 m

Convertitore ELV TTY/RS232


Figura 03
 

Articolo da ordinare/Descrizione

N. di ordinazione

Fornitore

ELV Cavo di adattamento AT Sub D femmina a 9 poli su spina maschio Sub D 25 poli

68-078-86

ELV
www.elv.de

Convertitore di interfaccia ELV V24-20-mA, pronto per l'uso
Istruzioni di montaggio e descrizione possono essere scaricati come file .pdf presso il fornitore.

68-176-10

Avvertenza
Per il collegamento del convertitore di interfaccia ELV a SIMATIC S5 serve un cavo di adattamento (convertitore di interfaccia ELV con spina Sub-D a 25 poli su PLC S5 spina Sub-D a 15 poli) cablata secondo la seguente occupazione dei pin.
 

Convertitore di interfaccia ELV
spina a 25 poli Sub-D

 

AG / IP / CP
spina a 15 poli Sub-D

Segnale

pin

 

pin

Segnale

+ 20 mA

11

< ponticello da 
pin 11 a pin 18

 

 

Trasmettitore +

18

< ponticello da
pin 18 a pin 11

 

 

Trasmettitore -

21

< aperto >

9

TTY IN +

GND

13

< aperto >

2

TTY IN -

+ 20 mA

12

< aperto >

6

TTY OUT +

Ricevitore +

9

< aperto >

7

TTY OUT -

Ricevitore -

10

< ponticello da
pin 10 a pin 14

 

 

GND

14

< ponticello da
pin 14 a pin 10

 

 

 Informazioni per l'approfondimento
 

Collegamento di un Panel a base Windows ad una IM308C (SIMATIC S5) tramite PROFIBUS DP

nell’articolo con ID:
17053153

Collegamento di un Panel a base Windows tramite PROFIBUS DP al SIMATIC S5 (CP5431)

nell’articolo con ID: 16640044

Quali modifiche del programma sono necessarie in un controllore S5, se si deve sostituire un apparecchio alfanumerico opp. grafico dotato di un accoppiamento PROFIBUS con un apparecchio di servizio a base Windows

nell’articolo con ID: 21688871

WinCC flexible - Manuale di comunicazione

nell’articolo con ID: 18797552

ProTool - Manuale di comunicazione

nell’articolo con ID: 1405528

 

 Articolo con ID:21923974   Data:2008-02-25 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour