visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Informazioni di prodotto -- Definizione delle performance e delle quantità
Numero dei job possibili contemporaneamente
Quali risorse di connessione sono occupate per le connessioni di comunicazione o servizi dell'Industrial Ethernet CP nella CPU S7-300?
Quali limiti di sistema ci sono in una CPU F con uno scambio dati bidirezionale sicuro tramite la comunicazione S7?
Come si può rilevare la dimensione della memoria di caricamento e della memoria di lavoro in una CPU SIMATIC S7-300/400?
Quali limitazioni ci sono per i job attivi nella comunicazione con SFC 58 / SFC 59 opp. SFB 52 / SFB 53 tramite PROFIBUS DP opp. PROFINET IO?
Dove si trovano informazioni sui tempi di trasferimento su PROFIBUS opp. Industrial Ethernet?
Guida agli allarmi di processo con S7-300
Qual è il numero massimo di OP con i quali una CPU S7-300 può comunicare?
Che cosa si può fare se l'assorbimento di corrente delle unità disposte nel telaio supera la quantità di corrente resa disponibile dalla CPU sul bus dell'apparecchio?
La comunicazione PROFIBUS DP impegna risorse di connessione?
Quante unità CP si possono innestare in una stazione SIMATIC S7-300/400?
Perché con un SIMATIC S7 collegato in rete la connessione verso l'OP si interrompe, se con il PG si richiamano funzioni di diagnostica o si trasferiscono blocchi?
Quanti punti di alt possono essere inseriti nel debug di un programma?
La comunicazione PROFIBUS DP impegna risorse di connessione?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Una comunicazione PROFIBUS DP in un sistema master-slave non occupa alcuna risorsa di connessione fino a quando lo scambio dati avviene esclusivamente tramite comandi di caricamento e trasferimento. Il numero degli slave DP non dipende quindi dal pool di risorse delle proprie connessioni. Non si deve neppure tener conto della comunicazione DP anche nella scheda di registro "Comunicazione" (disponibile in molte CPU SIMATIC e S7-300) del dialogo delle proprietà della CPU nella HW Config durante la riserva di risorse.

In tutti gli altri casi, come la comunicazione su base S7, la comunicazione S7, la comunicazione compatibile S5 ecc. con le quali lo scambio dati avviene tramite blocchi di comunicazione, occorre tener conto delle riserve di connessioni.

Ricerca
Connessione


 Articolo con ID:21910238   Data:2005-12-17 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour