Contenu : Dans ce FAQ, vous trouverez les descriptions pour réaliser des transferts inverses de projets, les précautions à prendre et la liste des pupitres qui acceptent cette fonctionnalité.
Veuillez suivre les instructions données dans le fichier PDF (disponible via l'attachement 1).
Les différents points ci-dessous seront abordés dans ce document:
1. Informations générales
1.1 Utilisation du transfert inverse
1.2 Avantage du transfert inverse
1.3 Conditions requises pour un transfert inverse
2. Procédure
2.1 Description pour réaliser un transfert puis un transfert inverse.
3. Questions/Réponses fréquemment posées (FAQ)
3.1 Pourquoi le message d'erreur "Impossible de trouver le fichier pdz " s'affiche-t-il ?
3.2 Comment peut-on savoir si un fichier de transfert inverse est présent sur un pupitre opérateur?
Attachement 1: Back_transfer_description_e.pdf ( 491 KB )
Conditions requises pour réaliser un transfert inverse :
Le tableau, disponible via l'attachement 2, liste les différents pupitres opérateur avec le logiciel HMI nécessaire pour réaliser un transfert inverse et aussi quels pupitres opérateur permettent le transfert inverse du fichier de configuration.
D'autre part, vous trouverez les pupitres pour lesquels un Backup/Restore via ProSave est possible et les pupitres permettant un Backup/Restore sur une carte mémoire externe.
Attachement 2: Back_transfer_devices_e.pdf ( 60 KB )
Note: Une autre méthode comparable de sauvegarde de projets est possible avec les fonctions Backup/Restore. De plus amples informations sur ce sujet sont disponibles sur les FAQ suivants: Nr: 28928853, 26588748 et 213262.
Mots clefs:
Panel, WinCC flexible, Sauvegarde, 13393218, 5672699
|