Descripción: En el WinCC flexible 2004 / 2005 + SP1, se ha configurado un OP73 / OP73micro / TP177A / TP177micro / OP77A. Pero en el software de ingeniería, los botones y la opción de menú "Arrancar Runtime" que se utilizan en otros equipos HMI configurados para arrancar la simulación del Runtime, están en gris o no se pueden activar.
Explicación: La simulación Runtime de un OP73 / OP73micro / TP177A / TP177micro / OP77A no está prevista en el WinCC flexible 2004 ni en el WinCC Flexible 2005 + SP1, por eso sus opciones correspondientes se muestran en gris o no se pueden activar.
Remedio:
Para poder simular el proyecto a pesar de ello, el equipo de servicio se puede convertir a un equipo HMI similar.
Procedimiento: Abra el proyecto desde "Proyecto -> Abrir" y ahora elija "Proyecto -> Cambiar equipo de servicio..." A continuación, elija el tipo de equipo correspondiente y pulse "OK".
|
Equipo de servicio sin simulador Runtime |
|
Equipos HMI con simulador HMI |
OP73
OP73micro
OP77A |
→ |
OP77B |
TP177micro
TP177A |
→ |
TP170A o TP177B |
|