|
Définition du problème De nombreuses applications exigent des temps de réaction rapides vis à vis des systèmes périphériques décentralisés. Pour un échange rapide et efficace des données entre les systèmes périphériques décentralisés et les stations S7, nous utilisons également le PROFINET IO dans le système SIMATIC, à côté du PROFIBUS DP. Avec PROFINET IO, la technologie de l'Industrial Ethernet entre dans l'ère du contrôle-commande à distance au niveau des appareils de commutation.
Les configurations typiques pour le PROFINET IO comprennent un contrôleur d'Entrée/de Sortie avec plusieurs appareils d'Entrée/de Sortie, mais des appareils de programmation (PG) ou de pilotage (panels) sont également souvent utilisés.
Dans le cas du remplacement de maîtres DP existants par des contrôleurs d'Entrée/de Sortie, le temps de réaction résultant est particulièrement intéressant, car il s'agit ici d'un passage de réseau de l'Industrial Ethernet au PROFIBUS DP :
- Combien de temps faut-il pour qu'une sortie décentralisée réagisse à une entrée décentralisée ?
- Quelles fluctuations peuvent apparaître ?
- Quelle est l'influence de la communication via PROFIBUS IO sur la durée de cycle du contrôleur d'Entrée/de Sortie ?
- Combien de temps dure une mise à jour ?
- Quel est l'effet du couplage du PROFINET IO au PROFIBUS DP ?
- Quel effet a le couplage au link IWLAN/PB ?
La figure suivante montre le schéma de la mesure d'une variante :
Solution Pour répondre aux questions posées ci-dessus, Industry Automation und Customer Services a réalisé une ample série de mesures sur des configurations typiques avec des composants SIMATIC, qui vous apportent une sécurité pour la planification de vos installations :
- Différents contrôleurs d'Entrée/de Sortie communiquent avec jusqu'à 60 esclaves DP.
- Un appareil de programmation ou trois appareils de pilotage sont utilisés au choix.
- Le contrôleur d'Entrée/de Sortie fonctionne avec un programme utilisateur typique. Des paramétrages typiques ont été chargés sur les appareils de commande. Sur l'appareil de programmation, la fonction Etat est activée.
Les résultats des mesures sont mis à votre disposition par une simple interface utilisateur sous forme d'une application web .
Vue d'ensemble des valeurs de mesure :
| Valeur de mesure |
Description |
| Temps de réaction PN/DP |
Durée entre l'arrivée d'un signal de message à l'entrée de la ET200 et l'activation d'une sortie de la ET200. |
| Durée de cycle |
Durée entre deux transferts d'images de processus dans le contrôleur d'Entrée/de Sortie. |
| Durée d'une actualisation |
Durée entre deux cycles ES du contrôleur d'Entrée/de Sortie. |
Note Des configurations typiques ont été mesurées. Cela signifie que toutes les configurations possibles n'ont pas fait l'objet d'une mesure.
Sorties de l'interface utilisateur
Grâce à l'interface utilisateur interactive, vous pouvez entrer la configuration que vous souhaitez de manière simple et rapide.
Un simple clic de souris vous permet d'accéder aux caractéristiques techniques correspondantes.
Accès aux caractéristiques techniques Cliquez sur la version correspondante pour accéder à l'interface web des caractéristiques techniques
Dernière modification Mise à disposition de toutes les anciennes mesures.
|