|
Beschreibung In diesem FAQ finden Sie Bediengeräte mit deren dazugehörigen Schnittstellen. Zusätzlich ist aufgeführt, welche externen Speichermedien Sie verwenden können.
Abbildungen der Speichermedien

Bild 01: Multi Media CARD (MMC)

Bild 02: Secure Digital Memory-CARD (SD)

Bild 03: Compact Flash CARD (CF)

Bild 04: PC Card Adapter mit CF-CARD

Bild 05: USB-Stick
Tabelle der freigegebene Speichermedien
| Freigegebene Speichermedien |
Bestellnummer |
| Multi Media CARD |
6AV6 671-1CB00-0AX2 |
| Secure Digital Memory CARD 256 MB |
6AV6 671-8XB10-0AX0 |
| Secure Digital Memory CARD 512 MB |
6AV6 671-8XB10-0AX1 |
| Secure Digital Memory CARD 2 GB |
6AV2 181-8XP00-0AX0 |
| PC Card Adapter und Compact Flash CARD |
6AV6 574-2AC00-2AF1 |
| Compact Flash CARD |
6AV6 574-2AC00-2AA1 |
| USB-Sticks 512 MB |
6ES7 648-0DC20-0AA0 |
| USB-Sticks 1 GB |
6ES7 648-0DC30-0AA0 |
| USB-Sticks 2 GB |
6ES7 648-0DC40-0AA0 |
| USB-Sticks 8 GB |
6ES7 648-0DC50-0AA0 |
Wissenswertes
- Bei den von Siemens getesteten und freigegebenen Speicherkarten und USB-Sticks wird die Funktion garantiert.
- Siemens Speicherkarten und USB-Sticks finden Sie im ST80 Katalog unter dem Kapitel "HMI Zubehör".
- MMCs können auch bei den Bediengeräten mit SD-Slot verwendet werden.
- Die Speichergröße der Speicherkarten bzw. USB-Sticks kann sich durch neue Produkteinführungen der Chip-Hersteller verändern.
- MMCs für S7-300/400 Steuerungen können in Verbindung mit Bediengeräten nicht verwendet werden.
- Keine Unterscheidung zwischen den USB-Anschlüssen. Es kann nicht garantiert werden, dass einem Stick "Storage Card USB" bzw. "Storage Card USB2" fest zugewiesen wird.
Zuordnungstabelle Bediengeräte und die dazugehörigen Schnittstellen Die Zuordnungstabelle Bediengeräte und die dazugehörigen Schnittstellen finden Sie in den beigefügten PDF-Dateien.Zusätzlich geht aus der Zuordnungstabelle hervor, welche Bediengeräte USB-Sticks unterstützen und in welcher Kapazität Speichermedien unterstützt werden.
21847868_HMI_Panels_Slots_d.pdf ( 84 KB )
Informationen zu Panels Die folgenden Speicherkarten können Sie für ein Grafik-OP verwenden:
| Speicherkarte |
MLFB |
MByte |
| SIMATIC S5, MEMORY CARD |
6ES5 374-2FP21 |
8 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7952-1KL00-0AA0 |
2 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7952-1KM00-0AA0 |
4 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7952-1KP00-0AA0 |
8 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7952-1KS00-0AA0 |
16 |
| RAM-Card |
6AV1 903-0BB01 |
1 |
| RAM-Card |
6AV1 903-0BC01 |
2 |
Ergänzende Suchbegriffe
MMC-Speicherkarte, SD-Speicherkarte, CF-Speicherkarte, Universal Serial Bus, Flash Drive, MMC-SD-Kombislot, MMC-Card, CF-Card, PC-Card, USB-Schnittstelle, Datenspeicherung, Data-Backup, WinCC flexible 2008, Daten extern auslagern, SD-Card |