|
Description Cet article décrit les pupitres avec leurs interfaces. Vous y trouverez également la liste des supports mémoire utilisables.
Représentations des supports mémoire

Figure 01: Multi Media CARD (MMC)

Figure 02: Secure Digital Memory-CARD (SD)

Figure 03: Compact Flash CARD (CF)

Figure 04: PC Card Adapter avec CF-CARD

Figure 05: USB-Stick
Tableau des supports mémoire validés
| Supports mémoire validés |
Référence |
| Multi Media CARD |
6AV6 671-1CB00-0AX2 |
| Secure Digital Memory CARD 256 MB |
6AV6 671-8XB10-0AX0 |
| Secure Digital Memory CARD 512 MB |
6AV6 671-8XB10-0AX1 |
| Secure Digital Memory CARD 2 GB |
6AV2 181-8XP00-0AX0 |
| PC Card Adapter und Compact Flash CARD |
6AV6 574-2AC00-2AF1 |
| Compact Flash CARD |
6AV6 574-2AC00-2AA1 |
| USB-Sticks 512 MB |
6ES7 648-0DC20-0AA0 |
| USB-Sticks 1 GB |
6ES7 648-0DC30-0AA0 |
| USB-Sticks 2 GB |
6ES7 648-0DC40-0AA0 |
| USB-Sticks 8 GB |
6ES7 648-0DC50-0AA0 |
Informations
- La fonction est validée pour les cartes mémoire et USB-Sticks testés et validés par Siemens.
- Vous trouverez les cartes mémoire et les USB-Sticks Siemens dans le catalogue ST80, au chapitre "Accessoires".
- Les MMC peuvent également être utilisées sur les appareils avec emplacement SD.
- La taille mémoire des cartes mémoire ou des USB-Sticks peut être modifiée par l'introduction de nouveaux produits de la part des fabricants.
- Les MMC pour automates S7-300/400 ne peuvent pas être utilisées avec les pupitres opérateurs.
- Pas de distinction entre les ports USB. Il ne peut pas être garanti qu'un USB-Stick soit associé à "Storage Card USB" ou "Storage Card USB2".
Tableau d'association des pupitres et leurs interfaces Vous trouverez le tableau qui associe les pupitres avec les interfaces associées dans le fichier PDF joint. Vous y trouverez également la liste des pupitres prenant en charge les USB-Sticks et quelle taille mémoire est supportée.
21847868_HMI_Panels_Slots_e.pdf ( 78 KB )
Informations sur les Panels Vous pouvez utiliser les cartes mémoire suivantes pour un pupitre graphique :
| Carte mémoire |
Référence |
MByte |
| SIMATIC S5, MEMORY CARD |
6ES5 374-2FP21 |
8 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7952-1KL00-0AA0 |
2 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7952-1KM00-0AA0 |
4 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7952-1KP00-0AA0 |
8 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD |
6ES7952-1KS00-0AA0 |
16 |
| RAM-Card |
6AV1 903-0BB01 |
1 |
| RAM-Card |
6AV1 903-0BC01 |
2 |
Mots-clefs
carte mémoire MMC, carte mémoire SD, carte mémoire CF, Universal Serial Bus, Flash Drive, emplacement combiné MMC-SD, MMC-Card, CF-Card, PC-Card, interface USB, enregistrement de données, backup de données, WinCC flexible 2008, stocker des données en externe, SD-Card
|