Mostrar lista de artículos
ProSave -- ProSave general -- Trabajar con ProSave
¿Qué se debe tener en cuenta en relación con las licencias para WinCC flexible y los paneles?
¿Cómo se pueden transferir licencias a un equipo de servicio con ayuda del ALM, sin que se tenga instalado el WinCC flexible?
¿Qué se versión de imagen de cada equipo de servicio se puede utilizar con la versión correspondiente del ProTool?
Avios de fallo al transferir el Pocket Internet Explorer a un panel con Windows CE y el software ProSave
¿Cómo se puede realizar una copia de seguridad o una restauración en un panel basado en Windows?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Cómo se puede realizar un Backup o un Restore en un panel gráfico o de textos?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador?
Datos del path de instalación para los archivos compartidos en la instalación individual del PROSAVE V6.0 + SP2
WinCC flexible ES -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
WinCC flexible ES -- Trabajar con proyectos -- Cambio a nueva versión
¿Cómo se migra el proyecto de un SIMATIC WinAC MP desde el SIMATIC WinCC flexible 2008 + SP3 al SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de WinCC flexible 2008 + SP3 al WinCC (TIA Portal) V11 + SP2, utilizando Windows 7 de 64 bits?
¿Cómo se realiza la migración de un proyecto de WinCC flexible 2008 al WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de WinCC flexible integrado en STEP 7 al WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se pueden asumir las librerías globales del WinCC flexible en el WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se puede evitar que las pantallas y los objetos de imagen se adapten automáticamente en el WinCC flexible al cambiar la resolución de pantalla (eventualmente a "Widescreen - Panorámico")?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de ProTool con una conexión a una CPU SIMOTION a un proyecto de WinCC flexible y SIMOTION SCOUT?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Cómo se pueden adaptar los nombres de las variables a la estructura de nombres del WinCC flexible, después de realizar una migración desde el ProTool?
¿Qué adaptaciones son necesarias en WinCC flexible 2004 + SP1 al pasar del TP 170micro al TP 177micro o del TP170A al TP 177A?
Basic Panels -- Informaciones de producto -- Datos técnicos e informaciones de pedido
¿Qué colores se utilizan en los distintos paneles SIMATIC y SIMATIC Panel PC?
¿Qué resistencia química tienen los paneles SIMATIC y los Panel PC?
¿Qué paneles SIMATIC disponen del certificado CCC?
¿Qué láminas de protección están disponibles para los equipos de servicio HMI?
¿Dónde están disponibles las declaraciones de conformidad actuales para los paneles SIMATIC HMI (CE, UL, cUL, GOST)?
¿Cómo se puede determinar en un equipo de servicio su versión de producto (versión de hardware)?
¿Cuál es el consumo de potencia o la disipación de potencia de los paneles de operador SIMATIC HMI?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Qué servicios PROFINET soportan los paneles SIMATIC?
¿Qué diferencias funcionales existen entre los diferentes paneles SIMATIC?
¿Por qué incluye mi equipo de servicio un "CD Open Source"?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA de sus productos?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA en la utilización de los paneles?
¿Qué paneles están homologados para aplicaciones marítimas?
¿Qué se debe tener en cuenta en relación con las licencias para WinCC flexible y los paneles?
¿Qué posibilidades existen para pedir un repuesto de los borneros de conexión que falta para la alimentación del panel ?
¿En qué departamento de Siemens se dispone de las aclaraciones de conformidad CE para SIMATIC HMI?
Panel táctil / Panel de operador -- Generar configuración HMI -- Cambio a nueva versión
¿Cómo se realiza la migración de un proyecto de WinCC flexible 2008 al WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de WinCC flexible integrado en STEP 7 al WinCC (TIA Portal)?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Qué modificaciones de programación hay que realizar en un control S5 cuando se cambia un equipo de servicio gráfico o de líneas con acoplamiento PROFIBUS por un equipo de servicio basado en Windows?
Multi Panel -- Generar configuración HMI -- Cambio a nueva versión
¿Cómo se migra el proyecto de un SIMATIC WinAC MP desde el SIMATIC WinCC flexible 2008 + SP3 al SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
¿Cómo se realiza la migración de un proyecto de WinCC flexible 2008 al WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de WinCC flexible integrado en STEP 7 al WinCC (TIA Portal)?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Qué modificaciones de programación hay que realizar en un control S5 cuando se cambia un equipo de servicio gráfico o de líneas con acoplamiento PROFIBUS por un equipo de servicio basado en Windows?
Paneles móviles -- Generar configuración HMI -- Cambio a nueva versión
¿Cómo se realiza la migración de un proyecto de WinCC flexible 2008 al WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede migrar un proyecto de WinCC flexible integrado en STEP 7 al WinCC (TIA Portal)?
¿Cuál es el procedimiento para el cambio de un panel móvil de la versión V1 a un equipo de la versión V2?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Qué modificaciones de programación hay que realizar en un control S5 cuando se cambia un equipo de servicio gráfico o de líneas con acoplamiento PROFIBUS por un equipo de servicio basado en Windows?
Micropaneles -- Informaciones de producto -- Datos técnicos e informaciones de pedido
¿Qué colores se utilizan en los distintos paneles SIMATIC y SIMATIC Panel PC?
¿Dónde están disponibles las declaraciones de conformidad actuales para los paneles SIMATIC HMI (CE, UL, cUL, GOST)?
¿Qué resolución y cotas de montaje tiene cada uno de los paneles HMI y los Panel PCs?
¿Qué láminas de protección están disponibles para los equipos de servicio HMI?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Qué resistencia química tienen los paneles SIMATIC y los Panel PC?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA de sus productos?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA en la utilización de los paneles?
¿Qué paneles están homologados para aplicaciones marítimas?
¿Qué paneles están certificados por el estándar de protección contra explosión FM para Norte América?
¿Qué se debe tener en cuenta en relación con las licencias para WinCC flexible y los paneles?
¿En qué departamento de Siemens se dispone de las aclaraciones de conformidad CE para SIMATIC HMI?
¿Qué paneles y pantallas planas ofrece Siemens en la actualidad para zonas con riesgo de explosión en atmósferas potencialmente explosivas (Ex2/22)?
¿Qué posibilidades existen para pedir un repuesto de los borneros de conexión que falta para la alimentación del panel ?
¿Qué tapas de protección están disponibles para los paneles?
Pushbutton Panels -- Informaciones de producto -- Datos técnicos e informaciones de pedido
¿Qué colores se utilizan en los distintos paneles SIMATIC y SIMATIC Panel PC?
¿Qué paneles están certificados por el estándar de protección contra explosión FM para Norte América?
¿Qué resistencia química tienen los paneles SIMATIC y los Panel PC?
¿Qué paneles y pantallas planas ofrece Siemens en la actualidad para zonas con riesgo de explosión en atmósferas potencialmente explosivas (Ex2/22)?
¿Qué paneles SIMATIC disponen del certificado CCC?
¿Cómo se puede determinar en un equipo de servicio su versión de producto (versión de hardware)?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA de sus productos?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA en la utilización de los paneles?
¿Qué se debe tener en cuenta en relación con las licencias para WinCC flexible y los paneles?
¿Qué posibilidades existen para pedir un repuesto de los borneros de conexión que falta para la alimentación del panel ?
Corrección en el manual francés de los paneles de botones PP7, PP17-I, PP17-II
Display de textos / Equipos gráficos -- Generar configuración HMI -- Cambio a nueva versión
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
¿Qué modificaciones de programación hay que realizar en un control S5 cuando se cambia un equipo de servicio gráfico o de líneas con acoplamiento PROFIBUS por un equipo de servicio basado en Windows?
¿Cómo se puede convertir un proyecto de COMTEXT a un proyecto de ProTool?
¿Qué relaciones existen en el WinCC flexible entre las denominaciones de versión?
Referencia:

Descripción
Debido a las diferentes introducciones de nuevos equipos de servicio y software de configuración, para la configuración de los equipos de servicio sólo se pueden utilizar determinadas versiones software.
La configuración de los equipos de servicio depende además de la edición del software de ingeniería. Por ejemplo, el equipo de servicio MP377 se puede configurar a partir del WinCC flexible 2008 y solo puede ser configurado con el WinCC flexible Edition Standard o Advanced.


Figura 01

Indicaciones de configuración
Al crear un proyecto o al modificar el tipo de equipo a partir del WinCC flexible 2005, se puede especificar la versión estándar (actual) del equipo de servicio (indicación de la versión del equipo). Como ejemplo, en la figura 02 se ha elegido un MP370 Touch con versión V7.1.0.0 para el WinCC flexible 2005


Figura 02

En la tabla 1 se muestra un listado de las versiones correspondientes para el WinCC flexible.
La tabla debería posibilitar identificar las versiones utilizadas y de esa forma evitar conflictos de versiones.

Anexo 1: WinCC_flexible_Version.xls ( 299 KB )  

 

Advertencias:

Las siguientes advertencias también son válidas de forma análoga para las versiones antiguas del WinCC flexible.

  1. El generador, el Runtime y la simulación en el WinCC flexible 2008 sólo se puede arrancar si se han ajustado las nuevas versiones de equipo de servicio en el WinCC flexible 2008.
  2. La forma de poder leer la versión del equipo de servicio se describe en cada manual.
  3. Al abrir un proyecto antiguo con el WinCC flexible 2008, el cual se guardó con el WinCC flexible 2007, la versión del equipo de servicio se cambia automáticamente a la versión actual. La información sobre los Update de los equipos de servicio o las estaciones PC está disponible en la página del Customer Support con número ID 1901610.

Conceptos de búsqueda:
Image, flexible, Panel, Micro, ProSave, OS

 Nr. de identificación (ID):21742389   Fecha:2012-03-23