visualizza l'elenco degli articoli
ET 200M (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Progettazione di unità SIPLUS extreme
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dati di parametrizzazione di un modulo analogico nell'ET 200 non vengono trasferiti nell'impiego di un master di terzi
Progettare un alimentatore per una IMxxx nell'ET200M
Progettazione del blocco jolly nell-ET200M
La parametrizzazione dell'ET200-M (IM153-x) è possibile solo in codice esadecimale
I valori di ingresso di una unità analogica nell'ET 200M hanno sporadicamente il valore Zero
ET200-M con bus di apparecchio attivo
Progettazione IM153-3 (ET200 M)
Opzione di parametrizzazione "Sostituzione unità in esercizio" su un ET 200 M
Funzionamento di slave ET200M con una stazione master CPU315-2DP
Nessun avviamento della stazione ET200M con l'impiego di moduli vuoti
"Sostituzione unità in esercizio" - progettazione e requisiti di sistema
Visualizzazione del registro "Assegnazione parametri" per la configurazione di moduli
I canali di uscita della SM 335 non funzionano
Come si calcolano i tempi per il funzionamento isocrono dell'ET 200M?
Funzionamento di slave ET200M con una stazione master CPU315-2DP
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Come si collega una stazione slave ET200M a una stazione master CPU315-2DP?

RISPOSTA:
La configurazione di una ET200M come stazione slave viene eseguita in due fasi:

nella prima si collega la stazione e la si parametrizza.

Nella seconda si configura lo slave scegliendo e parametrizzando le unità che devono essere elaborate nello slave.

Fase 1: collegamento dello slave alla stazione master
Dopo la configurazione della stazione master nel "Catalogo HW" sotto +PROFIBUS-DP > ET200M > si trovano tre interfacce del tipo IM 153-1. Evidenziare quella desiderata e inserirla nel ramo slave del Master DP.

Come risultato viene emessa la casella di dialogo "Caratteristiche partecipanti PROFIBUS" con i registri Generalità e Collegamento di rete.

Nel registro Collegamento di rete impostare l’indirizzo partecipante L2 desiderato per lo slave (possibilità compresa tra 1 e 125) e sotto il pulsante CARATTERISTICHE è possibile impostare i parametri della rete PROFIBUS (velocità di trasmissione, indirizzo PROFIBUS più elevato nella rete).

Nel registro GENERALITA’ è possibile leggere i dati e modificare il nome della stazione.

Dopo la conferma con "OK" appare la casella di dialogo "Caratteristiche slave DP" nella quale introdurre gli indirizzi diagnostici sotto cui si possono elaborare, nella stazione master, le informazioni dello slave.

Una volta introdotti i dati e confermati con "OK", nel tool "Configurazione HW" appare la stazione slave con l’indirizzo partecipante L2 (x) aggiornato.

 

Fase 2: configurazione slave
Scegliere nel "Catalogo HW" sotto l’interfaccia master (IM153-1) precedentemente selezionata l’unità desiderata e collocarla nel posto connettore desiderato (da 4 a 11) dell’ET200M. Parametrizzare quindi le singole unità con i relativi indirizzi e parametri d’esercizio.

Nella configurazione dello slave ET200M occorre tenere presente i seguenti limiti:

  • max. 8 unità in una stazione
  • l’area indirizzi è limitata a max. 122 Byte d’ingresso e a max. 122 Byte d’uscita.
  • sono impiegabili max. 7 unità analogiche con 8 canali, quindi 7 * 8 *2 byte =112 byte (ogni canale richiede 2 byte).
 Articolo con ID:217410   Data:1998-02-05 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour