afficher la liste des articles
ProTool -- Création d'un projet HMI -- Output of protocols, screens, alarm messages and documents
Décalage de page lors du listage des messages avec les appareils graphiques et une imprimante EPSON LQ300 
Blocage de ProTool/Lite V5.2 SP2 à l'impression du rapport
Impression de la liste croisée sous PROTOOL
Fonction Imprimer liste des images (images contenant des courbes, bargraphes et graphiques)
Comment imprimer un journal des messages, des copies d'écran ou des rapports via l'HyperTerminal avec un pupitre Protool basé sur Windows ?
Impression depuis un pupitre RMOS via l'HyperTerminal -(Communication série)
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?
Fonction Imprimer liste des images (images contenant des courbes, bargraphes et graphiques)
Nº de référence:

QUESTION:
Les images de mon projet ProTool contiennent des courbes, bargraphes et graphiques. Je souhaiterai imprimer plusieurs de ces images . Comment dois-je m'y prendre ?

REPONSE:
Sélectionnez les images qui contiennent des courbes, bargraphes et graphiques.
A partir de "Images" => "Attributs" => "Fonctions" vous pouvez insérer la fonction "mode graphique pour l'impression des images" (cette fonction est possible à partir de la version 4.x de ProTool).
De plus associez une touche de fonction de l'OP 27 la fonction " imprimer liste des images ".
Dans la fonction "imprimer liste des images" , saisissez les numéros des images correspondants.
Avec cette fonction, vous pouvez imprimer jusqu'à 20 images.

 ID contribution:217284   Date:1998-02-09