afficher la liste des articles | | Safety : arrêt d'urgence avec démarrage surveillé, surveillance de porte avec démarrage automatique et mode service catégorie 2 selon EN954-1 avec équipement de sécurité SIRIUS 3TK2845 (CD-FE-I-023-V30-DE) |
| |
Enoncé
Arrêt d'urgence avec démarrage surveillé, surveillance de porte avec démarrage automatique et mode service catégorie 2 selon EN 954-1 avec un équipement de sécurité SIRIUS 3TK2845
Si des personnes se trouvent à proximité des machines (par exemple sur un site de production), elles doivent être protégées par des équipements appropriés.
Solution
Cet exemple décrit comment surveiller un arrêt d'urgence et une protection sous la forme d'une porte. L'arrêt d'urgence est un équipement largement répandu pour protéger les personnes, les installations et l'environnement. Une autre solution pour les installations et les machines est de protéger les zones dangereuses avec des équipements de protection mécanique ou des capots d'accès. Dans ce cas, il faut surveiller les accès non autorisés ainsi que d'empêcher les fonctionnements dangereux des machines lorsque la porte de protection est ouverte.
Téléchargements
| Contenu du téléchargement |
Téléchargement |
| Documentation (allemand) |
 |
| Documentation (anglais) |
 |
|
Code
(Englisch) |
 |
|
| Critères de filtrage:
| Plate-forme PC: | Safety, SIRIUS | | Logiciel: | aucun | | Contenu de l'article: | Application Examples |
|
| | ID contribution:21676989 | | Date:2011-02-14 | |
| |
| | |
|
|  | | |
| |