Description:
La communication DP correspond à l'échange cyclique de données utiles entre maître et esclave. Lors de la configuration avec STEP 7 vous attribuez des adresses logiques pour ces données utiles qui peuvent alors être traitées avec les instructions de chargement et de transfert dans le programme applicatif.
En raison de la fonctionnalité Proxy de la CPU SIMATIC S7 31x-2 PN/DP (= la CPU ajoute pour le composant PROFIBUS correspondant la communication par PROFINET) des esclaves DPV0 peuvent aussi participer à la communication PROFINET-CBA. Contrairement à la communication PROFIBUS DP pure les adresses logiques pour l'échange des données utiles entre le maître DP et les esclaves DP sont affectées automatiquement lors de la connexion des fonctions technologiques dans iMap et déposées par défaut dans une plage en connexion avec la MIS(image process des sorties). L'utilisateur n'a aucune influence sur l'attribution des adresses.
Si maintenant la configuration d'une CPU SIMATIC S7 315-2 PN/DP, qui possède une plage de périphérie de sortie (plage d'image mémoire) de seulement 0..127 octets, est chargée dans une CPU SIMATIC S7 317-2 PN/DP avec une plage de périphérie de sortie de 0..255 octets, les adresses logiques par lesquelles CBA (Component Based Automation) esclaves DP communiquant dans la plage MIS et seront écrasées en permanence par le transfert de la périphérie de sortie.
Remède: Lesdonnées système générées par SIMATIC iMap , ne doivent pas être chargées sans contrôle dans une CPU (matériel inclus), qui ne correspond pas à la configuration iMap concernée. Il faut toujours s'assurer que le domaine de périphérie (plage de la mémoire image) de la CPU configurée correspond avec la CPU réelle (matériel inclus). Utilisez une CPU conforme à la configuration. La correction du problème est réalisée avec la version de Firmware 2.5.
|