afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Configuration interface MPI
Comment active-t-on la fonction "Communication CC priorisée" afin d'accélérer les performances de communication avec les pupitres opérateurs ?
Quels protocoles et services peut-on utiliser lors de communications via MPI ?
Comment configurer une connexion S7 par MPI avec le serveur OPC SIMATIC NET et le logiciel PC SIMATIC NET ?
Communication de base entre CPUs à l'aide des données globales.
Possibilités de communication via MPI
Possibilités de communication via MPI
Nº de référence:


QUESTION:  
De quelles possibilités dispose-t-on pour une communication via MPI ?

REPONSE:  
Les protocoles suivants sont disponibles sur le bus MPI : 

  • Communication de Base S7
  • Communication S7
  • Communication par données Globale 
  • Communication PG/OP

Pour ces protocoles, plusieurs services avec différents paramètres sont disponibles : 

  1. Communication de Base S7
Communication de Base S7 SFC65 "X_SEND" /
SFC66 "X_RECV"
SFC "68 X_PUT" /
SFC "67 X_GET"
Longueur maximales des données 76 Byte 84 Byte (sur S7-400)
76 Byte (sur S7-300)
Type de configuration non configurée non configurée
Type de Liaison Client/Client -
Liaison dynamique
Liaison dynamique / statique Client/Serveur
Exemple d'application
(Faq Nr)
20989875 -
Tableau 1: S7-Communication de base
  1. Communication S7
    (le tableau n'est pas significatif pour les S7-300 car une CPU S7-300 ne peut être que Serveur en communication S7 sur MPI.)
     
Communication S7 SFB8 "USEND" /
SFB9 "URCV"
SFB12 "BSEND" /
SFB13 "BRCV"
SFB15 "PUT"/
SFB14 "GET"
Longueur maximales des données 160...453 Byte* 32768...65534 Byte Put: 160...452 Byte*
Get: 160...462 Byte*
Type de configuration Configurée des deux côtés Configurée d'un côté
Type de Liaison Liaison statique Client/Client Liaison statique Client/Serveur
 
Exemple d'application
(Faq Nr )
- 20987358 -
* Pour de plus amples Informations détaillées à propos de la longueur des données , veuillez consulter la documentation technique "Logiciel système pour SIMATIC S7-300/400 Fonctions standard et fonctions système  Edition: 01/2004 "  ( au Chapitre 19 -Paramètrage Commun ) Disponible via le Faq Nr: 1214574.
Tableau 2: Communication S7
  1. Communication via les Données Globales
Communication par données Globale Valeur
Longueur maximales des données 22 Byte (S7-300) /
54 Byte (S7-400) 
22 Byte (S7-300/S7-400)
Type de configuration Pas de liaison configurée
Type de Liaison Broadcast (ce n'est pas une liaison proprement dite))
Exemple d'application
(Faq Nr )
430498
Tableau 3: Communication par données Globale

Pour la communication par données globales sur des S7-400, les fonctions système SFC 60"GD_SND" / SFC61 "GD_RCV" peuvent être utilisées.
 

Un guide sur la communication avec SIMATIC S7 se trouve à l'article ID : 20982954.



 ID contribution:21537047   Date:2005-05-31