Konfigurationshinweis In diesem Beitrag finden Sie Informationen darüber, welche Funktionsbaugruppen in einem Dezentralen Peripheriesystem ET 200M projektierbar sind und somit dezentral betrieben werden können.
Nachfolgend sind die Funktionsbaugruppen aufgelistet, die hinter den PROFIBUS Interfacemodulen der ET 200M projektiert und eingesetzt werden können.
In der Kompatibilitätsliste wird zwischen der Projektierung über das STEP 7 integrierte Meta-Wissen und der GSD-Projektierung unterschieden.
21536617_Compatibility_FM_with_PROFIBUS_InterfaceModules_de.pdf ( 83 KB )
In folgendem Beitrag finden Sie eine Liste der Funktionsbaugruppen, die hinter den PROFINET Interfacemodulen der ET 200M projektiert und eingesetzt werden können: 45313498.
Hinweis
In folgendem Beitrag finden Sie weitere Informationen für die Funktionsbaugruppen, die die Funktionen Datensatz lesen und Datensatz schreiben nutzen: 15364459.
In folgendem Beitrag finden Sie weitere Informationen zum Einsatz einer Positionierbaugruppe FM 357-2 21385102.
|