afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Informations sur les produits – Description du système
Quelles sont les possibilités pour implémenter les produits de sécurité SCALANCE S, CP443-1 Advanced et CP1628 dans l'environnement PCS 7 ?
Comment se procurer la documentation pour PCS 7 V8.0 (anciennement DVD des manuels) ?
Comment les licences pour AS et OS sont-elles comptées à partir de la version V7.0 de PCS 7 ?
Quelles sont les actions qui conduisent à la perte des licences "AS RT PO" de PCS7 ?
Quelles sont les conditions pour utiliser le bloc CPU_RT avec PCS 7 V7.0 ?
Notes importantes sur la documentation pour PCS 7 V7.0 SP1
Mise en œuvre du acknowledgement-triggered reporting sous SIMATIC PCS 7 V6
Compilation des questions les plus fréquentes sur PCS 7 V6.0
Comment installez-vous une application OPC pour opérer dans le groupe utilisateur "SIMATIC HMI" ?
Paramétrage de MS Windows2000 pour un OS Client sous SIMATIC PCS 7 V6.x
Correction du fichier Anglais SIMATIC PCS 7 V6.0 Readme
Comment compter le nombre d'objets process (PO) pour les licences PCS7 ?
De quelles informations le Support Technique a-t-il besoin pour répondre aux questions sur PCS7 ?
Recherche d'informations dans le manuel de SIMATIC PCS 7 V6.0
Quels sont les options pour la redondance et la haute disponibilité dans PCS 7 V6.1 SP1?
Quels sont les options pour la redondance et la haute disponibilité dans PCS 7 V6.1 SP1?
Nº de référence:

Configuration Notes:
Dans PCS 7 V6.1 SP1 il ya de nombreuses options pour la redondance et la haute disponibilité depuis le niveau terrain jusqu'au niveau du contrôle commande.Les racourcis suivants vous présentent les options pour la redondance et la haute disponibilité dans PCS 7 V6.1 SP1.

Attachment C1-1: Redundanzkonzept_en.pdf ( 272 KB )

Mots clés:
Tolerance au défauts, Redondance, Système Raid 


 ID contribution:21456821   Date:2006-07-04