|
Avvertenze di configurazione Il numero di moduli innestabili nell’ET200S dipende dall'unità di testa utilizzata, dalla larghezza dei moduli e dalla lunghezza del telegramma di configurazione e parametrizzazione.
IM 151-1
|
|
BASIC
6ES7151-1CA00-0AB0 |
ST 6ES7151-1AA05-0AB0 |
ST FO 6ES7151-1AB05-0AB0 |
HF 6ES7151-1BA02-0AB0 |
|
Lunghezza di bus1) |
max. 2 m |
max. 2 m |
max. 2 m |
max. 2 m |
|
max. numero di moduli impiegabili2) |
12 |
63 |
63 |
63 |
|
Lunghezza dei dati di parametrizzazione 3) |
198 byte |
nessuna limitazione in SIMATIC S7,
in caso contrario 244 byte5) |
nessuna limitazione in SIMATIC S7,
in caso contrario 244 byte5) |
nessuna limitazione in SIMATIC S7,
in caso contrario 244 byte5) |
|
Area di indirizzamento di I/O4) |
88 byte di I/O |
244 byte di I/O |
244 byte di I/O |
244 byte di I/O |
IM 151-1 COMPACT
|
|
32DI STANDARD 6ES7151-1CA00-1BL0 |
16DI/16DO STANDARD 6ES7151-1CA00-3BL0 |
|
Lunghezza del bus1) |
non rilevante |
non rilevante |
|
Max. numero di moduli impiegabili2) |
12 |
12 |
|
Lunghezza dei dati di parametrizzazione) |
218 byte |
244 byte |
|
Area di indirizzamento di I/O4) |
100 byte di I/O |
100 byte di I/O |
IM 151-3
|
|
PN ST
6ES7151-3AA23-0AB0 |
PN FO 6ES7151-3BB23-0AB0 |
PN HF 6ES7151-3BA23-0AB0 |
PN HS 6ES7151-3BA60-0AB0 |
|
Lunghezza di bus1) |
max. 2 m |
max. 2 m |
max. 2 m |
max. 0,5 m |
|
Max. numero dei moduli impiegabili2) |
63 |
63 |
63 |
32 |
|
Lunghezza dei dati di parametrizzazione 3) |
nessuna limitazione |
nessuna limitazione |
nessuna limitazione |
nessuna limitazione |
|
Area di indirizzamento di I/O4) |
256 byte di I/O |
256 byte di I/O |
256 byte di I/O |
180 byte di I/O |
Interface module con CPU integrata
|
|
IM 151-7
6ES7151-7AA20-0AB0
6ES7151-7AB00-0AB0
6ES7151-7FA20-0AB0 |
IM 151-8 PN/DP 6ES7151-8AB00-0AB0
6ES7151-8FB00-0AB0 |
|
Lunghezza del bus1) |
max. 2 m |
max. 2 m |
|
Max. numero di moduli impiegabili2) |
63 |
63 |
|
Lunghezza dei dati di parametrizzazione) |
244 byte |
- |
|
Area di indirizzamento di I/O4) |
244 byte di I/O |
- |
Avvertenze per 1)
Ad esempio un modulo di I/O digitale o analogico è largo 15 mm, un modulo sicuro da guasto 30 mm e un motor starter DS 45 mm.
per 2)
L'indicazione del massimo numero di moduli che possono essere fatti funzionare vale per tutti i moduli che possono essere innestati tra un Interfacemodul (IM) ed il modulo di chiusura.
per 3)
Ogni modulo (anche Interface e Powermodul) necessita di un telegramma di parametrizzazione. La lunghezza del telegramma di parametrizzazione è diversa per i diversi moduli. Quanto è lungo il telegramma di parametrizzazione di un determinato modulo si trova nel manuale "Sistema di periferia decentrata ET200S" nell'articolo con ID 1144348. I valori indicati nella tabella 1, riga "Lunghezza parametri" non possono essere superati per l'intera riga ET200S.
Con PROFINET I/O la lunghezza parametri per la massima configurazione della stazione non è significativa.
per 4)
La maggioranza dei moduli occupano ulteriori indirizzi nell'area di indirizzamento di I/O. In funzione del tipo utilizzato, un modulo può utilizzare indirizzi di ingresso o uscita o anche indirizzi di ingresso e uscita. Il numero degli indirizzi occupati dipende dal tipo di modulo. Il valore massimo, indicato nella tabella 1, riga "Area di indirizzamento di I/O", non può insomma essere superato per l'intera riga ET200S.
L'area di indirizzamento di I/O indicata per la IM151-7 CPU serve, nell'impiego come I-Slave, come memoria di trasferimento verso il master sovraordinato.
In totale la IM151-7 CPU e la IM158-2 PN/DP possono indirizzare un campo di indirizzamento di 2048 byte. In questo modo, nell'impiego della IM151-7 CPU opp. della IM158-2 PN/DP, si possono indirizzare max. 16336 canali di I/O digitali opp. 1021 canali di I/O analogici.
Se si impiega la IM151-7 CPU opp. IM158-2 PN/DP come DP-Master, allora serve in più l'interfaccia master DP 6ES7138-4HA00-0AB0.
Per 5)
Da STEP 7V5.4 con la progettazione c'è la possibilità di far funzionare la IM 151-1 ST da 6ES7151-1AA05-0AB0 nel funzionamento DPV1 con più di 244 byte di dati di parametri. La progettazione con il file GSD non offre questa possibilità.
Da STEP 7V5.4 con la progettazione c'è la possibilità di far funzionare la IM151-1 FO da 6ES7151-1AB05-0AB0 nel funzionamento DPV1 con più di 244 byte di dati dei parametri. La progettazione con il file GSD non offre questa possibilità.
Da STEP 7V5.3 SP3 con la progettazione c'è la possibilità di far funzionare la IM151-1 HF da 6ES7151-1BA02-0AB0 nel funzionamento DPV1 con più di 244 byte di dati dei parametri. La progettazione con il file GSD non offre questa possibilità.
Ulteriori informazioni sulla IM151-7 si trovano nel manuale "ET 200S Interface modul IM 151-7 CPU" nell'articolo con ID !12714722
Ulteriori informazioni sulla IM151-8 si trovano nel manuale "Interfacemodul IM151-8 PN/DP CPU" nell’articolo con ID: 29738847.
Avvertenza
Per la configurazione della propria stazione ET 200S utilizzare il Configuratore SIMATIC ET 200. Questo tool software guida in un modo tranquillo e confortevole attraverso la configurazione di una stazione ET200S ed è di supporto nella scelta dei diversi componenti così come degli accessori necessari. Il configuratore SIMATIC ET200 così come la corrispondente documentazione si trovano nell’articolo con ID: 22614936.
|