visualizza l'elenco degli articoli
SIPLUS S7-300 per l'impiego su veicoli ferroviari - Conformità con EN50155
Riassunto Documento Internet


Alcuni tipi selezionati della serie di prodotti SIPLUS extreme sono da ora disponibili per l'impiego su veicoli ferroviari secondo la normativa EN50155 'Applicazioni ferroviarie - Installazioni elettroniche su veicoli ferroviari'. SIPLUS extreme è una famiglia di prodotti con componenti più robusti e migliorati, realizzati sulla base dei prodotti standard SIMATIC.


Documento Internet Riassunto

I seguenti prodotti SIPLUS S7-300 CPU corrispondono alla normativa EN50155:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 CPU312C
10 DI + 6 DO
6ES7 312-5BD01-0AB0

SIPLUS S7-300  CPU312C
10 DI + 6 DO
6AG1 312-5BD01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU313C
24 DI + 16 DO +  4 AI +  2 AO +  1 PT100
6ES7 313-5BE01-0AB0

SIPLUS S7-300  CPU313C
24 DI + 16 DO +  4 AI +  2 AO +  1 PT100
6AG1 313-5BE01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU313C-2DP
16 DI + 16 DO
6ES7 313-6CE01-0AB0

SIPLUS S7-300 CPU313C-2DP
16 DI + 16 DO
6AG1 313-6CE01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU314
6ES7 314-1AF10-0AB0

SIPLUS S7-300  CPU314C
6AG1 314-1AF10-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU315-2DP
6ES7 315-2AG10-0AB0

SIPLUS S7-300  CPU315C-2DP
6AG1 315-2AG10-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU315F-2DP (fehlersicher)
6ES7 315-6FF01-0AB0

SIPLUS S7-300 CPU315F-2DP (fehlersicher)
6AG1 315-6FF01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU317F-2DP (fehlersicher)
6ES7 317-6FF00-0AB0

SIPLUS S7-300 CPU317F-2DP (fehlersicher)
6AG1 317-6FF00-2AB0

fornibile

I seguenti prodotti SIPLUS S7-300 CP corrispondono alla normativa EN50155:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 CP340-1
RS232C
6ES7 340-1AH01-0AE0

SIPLUS S7-300 CP340-1
RS232C
6AG1 340-1AH01-2AE0

fornibile

I seguenti prodotti SIPLUS S7-300 Periferia digitale corrispondono alla normativa EN50155:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 SM321
16 DI
6ES7 321-1BH02-0AA0

SIPLUS S7-300  SM321
16 DI
6AG1 321-1BH02-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM321
32 DI
6ES7 321-1BL00-0AA0

SIPLUS S7-300  SM321
32 DI
6AG1 321-1BL00-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM321
16 DI, 48 ... 125 Vdc
6ES7 321-1CH20-0AA0

SIPLUS S7-300  SM321
16 DI, 48 ... 125 Vdc
6AG1 321-1CH20-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM321
8 DI, 120/230 Vac
6ES7 321-1FF01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM321
8 DI, 120/230 Vac
6AG1 321-1FF01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM321
16 DI
6ES7 321-7BH01-0AB0

SIPLUS S7-300  SM321
16 DI
6AG1 321-7BH01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
16 DO
6ES7 322-1BH01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
16 DO
6AG1 322-1BH01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
32 DO
6ES7 322-1BL00-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
32 DO
6AG1 322-1BL00-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
16 DO, 48 ... 125 Vdc
6ES7 322-1CF00-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
16 DO, 48 ... 125 Vdc
6AG1 322-1CF00-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
8 DO, 120/230 Vac
6ES7 322-1FF01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
8 DO, 120/230 Vac
6AG1 322-1FF01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
8 RO
6ES7 322-1HF10-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
8 RO
6AG1 322-1HF10-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
16 RO
6ES7 322-1HH01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
16 RO
6AG1 322-1HH01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
8 DO
6ES7 322-8BF00-0AB0

SIPLUS S7-300  SM322
8 DO
6AG1 322-8BF00-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM323
8 DI + 8 DO
6ES7 323-1BH01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM323
8 DI + 8 DO
6AG1 323-1BH01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM326
24 DI (failsafe)
6ES7 326-1BK01-0AB0

SIPLUS S7-300 SM326
24 DI (failsafe)
6AG1 326-1BK01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM326
10 DO (failsafe)
6ES7 326-2BF01-0AB0

SIPLUS S7-300 SM326
10 DO (failsafe)
6AG1 326-2BF01-2AB0

fornibile

I seguenti prodotti SIPLUS S7-300 Periferia analogica corrispondono alla normativa EN50155:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 SM332
2 AO
6ES7 332-5HB01-0AB0
SIPLUS S7-300  SM332
2 AO
6AG1 332-5HB01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300  SM331
8 AI 12 Bit
6ES7 331-7KF02-0AB0
SIPLUS S7-300  SM331
8 AI 12 Bit
6AG1 331-7KF02-2AB0

ordinabile
dal 03.2005

SIMATIC S7-300  SM331
8 AI 16 Bit
6ES7 331-7NF00-0AB0
SIPLUS S7-300  SM331
8 AI 16 Bit
6AG1 331-7NF00-2AB0

ordinabile
dal 03.2005

I seguenti altri prodotti SIPLUS S7-300 corrispondono alla normativa EN50155:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 IM365
6ES7 365-0BA01-0AA0
SIPLUS S7-300  IM365
6AG1 365-0BA01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300
Modulo separatore
6ES7 195-7KF00-0XA0
SIPLUS S7-300
Modulo separatore
6AG1 195-7KF00-2XA0

fornibile

Informazioni sui prodotti SIPLUS si trovano sotto: www.siemens.de/siplus

La DofC (Declaration of Conformity) si trova sotto -> Support -> Documentazione tecnica -> Certificati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio partner SIMATIC presso la filiale Siemens di competenza.

Siemens-Partner in Internet


 Articolo con ID:21176270   Data:2005-04-22 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour