visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS generale -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Utilizzo dei blocchi di comunicazione
Trasferimento di valori analogici da opp. verso uno slave PROFIBUS DP
Quali articoli trattano dei dati consistenti in relazione alla periferia decentrata?
L’accesso a dati consistenti è possibile anche senza SFC14/15, come parte dell'immagine di processo?
Perché lo SFC 13 non viene elaborato correttamente nella nuova CPU 315-2DP (N. di ordinazione: 6ES7 315-2AG10-0AB0)?
Come si riceve un allarme con lo SFB 54 "RALRM" secondo DPV1?
Lifelist degli slave DP nell'impiego di SFC51 "RDSYSST" al posto di SFC12 "D_ACT_DP"
È possibile utilizzare contemporaneamente la funzione "Segnalazione di errore di sistema", il blocco funzionale FB 126 e la funzione di sistema SFC 13 "DPNRM_DG"?
Avvertenze sull'uso della funzione di sistema SFC12 "D_ACT_DP"
Che cosa sono i dati consistenti?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Disattivazione di slave DP dopo l'avvio della CPU
Informazioni di diagnostica dell'FB125 con slave DP disattivato
Attivazione con SFC 12 "D_ACT_DP" di uno slave DP disattivato
Parametrizzazione di SFC 103 / SFC 59 per il rilevamento e la lettura dei dati di topologia
A quali requisiti occorre fare attenzione quando si vuole utilizzare la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi"?
Disattivazione di slave DP dopo l'avvio della CPU
Numero di ordinazione:

DOMANDA
È possibile disattivare uno slave DP durante l'avviamento della CPU?

RISPOSTA
No, non è possibile disattivare uno slave DP durante l'avviamento della CPU, poiché non è consentito richiamare lo SFC 12 negli OB di avviamento di una CPU S7 (con S7-300 OB100 e con S7-400 OB100, 101, 102).

C'è però la possibilità di disattivare uno slave DP direttamente dopo l'avviamento della CPU con lo SFC 12 "D_ACT_DP", cioè il job di disattivazione viene avviato nel primo ciclo OB 1.
Nell'operazione di disattivazione è irrilevante se lo slave DP durante il job è collegato a PROFIBUS opp. esso non si trova sul bus.

Ulteriori informazioni sullo SFC 12 si trovano nella Guida in linea dello STEP7 opp. nel manuale "Software di sistema per S7-300/400 Funzioni standard e di sistema" nell'articolo con ID 1214574. Un esempio applicativo completo per l'impiego dello SFC12 "D_ACT_DP" è disponibile nell'articolo con ID 5608020.

Il seguente download contiene un blocco che, con un richiamo, può disattivare opp. attivare più slave DP. Si può così ad esempio all'inizio della elaborazione ciclica disattivare una serie di slave DP. Questo blocco si basa sullo SFC12.

FB12_D_ACT_DYN.exe ( 84 KB )  

Una descrizione dettagliata per l'uso e la parametrizzazione dell'FB12 "D_ACT_DYN" si trova nel seguente documento PDF

FB12_D_ACT_DYN_e.pdf ( 39 KB )  

Copiare il file FB12_D_ACT_DYN.exe in una directory separata ed avviare il file con un doppio clic. La libreria realizzata con STEP 7 V5.3 SP1 viene così scompattata con tutte le subdirectory corrispondenti. Poi si può aprire la libreria scompattata con l'uso di SIMATIC Manager ed impiegare i blocchi in essa contenuti.

 Articolo con ID:21041356   Data:2005-06-05 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour