afficher la liste des articles
Routage de blocs de données recouvrant un sous-réseau via une unité centrale passerelle
Nº de référence:

 

Définition du problème 
Dans le domaine des techniques de production et de fabrication, il est souvent nécessaire d'échanger des données entre unités centrales se trouvant dans des sous-réseaux hétérogènes. Un routage de blocs de données, contrairement au routage Power Generation, n'est pas encore prévu dans les standards du système d'exploitation des unités centrales SIMATIC.

Solution
Afin de pouvoir malgré tout apporter ici une solution, une station passerelle avec unité centrale propre doit être prévue avec accès aux deux sous-réseaux via les UC réseau correspondantes. Comme protocole subordonné pour le programme passerelle, le protocole S7 est ici idéal car physiquement indépendant pour le travail sur réseaux profibus comme sur l'Industrial Ethernet et parce qu'il fournit ainsi à l'utilisateur une interface identique sur les deux sous-réseaux.

La figure suivante montre le schéma de principe de cette application.

En se basant sur ce principe, un programme utilisateur paramétrable a été réalisé qui permet de connecter ensemble jusqu'à 8 stations S7-400 via la passerelle (S7-300) et d'échanger ainsi de manière bidirectionnelle des blocs de données acquittés.

La figure suivante montre l'exemple de réalisation matérielle.

Téléchargements
Contenu des téléchargements

Téléchargement

Description de l'application (en allemand) 
Routage de blocs de données recouvrant un sous-réseau via une unité centrale passerelle
20983154_S7_Data_Gateway_DOKU_v10_d.pdf ( 3629 KB )
Description de l'application (en anglais) 
Routage de blocs de données recouvrant un sous-réseau via une unité centrale passerelle
20983154_S7_Data_Gateway_DOKU_v10_e.pdf ( 1905 KB )
Code pour exemple  20983154_S7_Data_Gateway_CODE_v10.zip ( 518 KB )

 Historique
Edition

Modifications

06/2004 Première édition

 

Critères de filtrage:
Plate-forme PC: Industrial Ethernet, PROFIBUS, SIMATIC S7-300/S7-400
Logiciel: STEP 7 up to V5.x
Contenu de l'article: Application Examples
 ID contribution:20983154   Date:2005-03-29 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Lettre d'information 
CAx-Download-Manager 
Demande d'assistance technique
Contact
Demande d'assistance technique
Tous les contacts du monde entier
Forum technique
QuickLinks
Outil de compatibilité 
Caractéristiques techniques 
Micro Automation Sets
Aide
Aide en ligne
Guided Tour