|
DOMANDA:
Perché nel buffer di diagnostica del Softcontainer non vengono visualizzati testi di segnalazione, ma solo "###"?
RISPOSTA:
Sul PC è installato WinAC V2.2.1 sotto WindowsNT V4.x con SP5 e STEP7 V5 con SP3.
È stato avviato WinAC (il Control Engine) ed il Control Element "S7DiagBF" è stato inserito nel Softcontainer. L'elemento ActiveX Control "S7DiagBF" è nel buffer di diagnostica (Diagnostic Buffer Control) di WinAC. Si sceglie ora nel Softcontainer il tipo di funzionamento "RUN". Nel buffer di diagnostica, nella colonna "Evento" al posto del testo effettivo vengono visualizzati solo 3 "cancelletti" "###".
Leggere il buffer di diagnostica tramite STEP7 (Sistema di destinazione à Stato unità à Buffer di diagnostica) ed i testi di segnalazione vengono visualizzati correttamente.
Problema:
Per il Softcontainer non c'è alcuna possibilità di accesso ai testi di segnalazione nella banca dati. Nonostante questo, tramite STEP7 si può accedere ai testi di segnalazione poiché questo utilizza le proprie vie di accesso alla banca dati.
Causa:
Sul PC non sono installati i componenti DAO di Visual Basic oppure di Visual C++. Con questi componenti MFC, per WinAC è possibile un accesso alla banca dati. In questo caso è necessario provvedere all'installazione dei componenti DAO. Essi vengono forniti insieme a WinAC. Solo dopo è possibile accedere ai testi di segnalazione nella banca dati anche con il Softcontainer.
Rimedio:
Installare i componenti DAO:
- Inserire il CD ROM WinAC Base nel lettore.
- Cercare il programma di setup nella directory WinCP\DAO\Disk1.
- Fare doppio clic sul file "Setup.exe". I componenti DAO vengono allora installati.
|