|
FRAGE:
Wie kann man in STEP 7 Baugruppen von SIPLUS extreme (Bestell-Nr.: 6AG1 ...) projektieren?
ANTWORT:
Sie haben eine SIPLUS extreme - Baugruppe für extreme Umweltbedingungen mit der Bestell-Nummer 6AG1 ... und möchten diese mit STEP 7 projektieren.
Verwenden Sie dafür den auf dieser Baugruppe basierenden Typ mit der Bestell-Nummer 6ES7 ... .
Folgender Ausschnitt von STEP 7 HW-Konfig zeigt die Konfiguration einer ET200M von SIPLUS extreme:
Steckplatz 2: IM 153-1 mit der Bestell-Nummer: 6AG1 153-1AA03-2XB0
Steckplatz 4: SM 321 16DI mit der Bestell-Nummer: 6AG1 321-1BH02-2AA0
Steckplatz 5: SM 322 16DO mit der Bestell-Nummer: 6AG1 322-1BH01-2AA0
Bild 1: Beispielkonfiguration einer ET200M von SIPLUS extreme
Hinweis Weitere Informationen finden sie unter www.siemens.com/siplus oder unter der Beitrags-ID: 18607092
Wenn sie zuvor SIMATIC Outdoor-Baugruppen (6ES7 ...-...8.-....) im Einsatz hatten, können sie diese in bestimmten Fällen ohne Umprojektierung durch SIPLUS extreme Baugruppen ersetzen. Beispielsweise können sie eine ET200M mit der Bestell-Nummer 6AG1 153-1AA03-2XB0 (SIPLUS extreme) gegen folgende Baugruppen im Ersatzteilfall ohne Umprojektierung tauschen:
- 6ES7 153-1AA03-0XB0
- 6ES7 153-1AA83-0XB0
- 6ES7 153-1AA02-0XB0
- 6ES7 153-1AA82-0XB0
Eine Übersicht über alle Bestell-Nummern der relevanten SIMATIC-, SIMATIC Outdoor- und SIPLUS extreme-Baugruppen finden sie unter der Beitrags-ID: 17054970
|