|
Contenuto
- Requisiti
1.1 Requisiti per S7-200 e WinCC flexible PC Runtime
1.2 Requisiti per S7-200 e un apparecchio su base Windows
- Configurazione del CP 243-1 con STEP 7 Micro/WIN
- Progettazione di una WinCC flexible PC Runtime
- Progettazione di un apparecchio su base Windows
4.1 Impostazioni sul pannello operatore
4.2 Stesura della progettazione WinCC flexible
1. Requisiti
1.1 Requisiti per la comunicazione tra S7-200 e WinCC flexible PC Runtime tramite Ethernet
Software
- SIMATIC NET CD 11/2003
- STEP 7 Micro/WIN V4.0
- WinCC flexible Advanced
Hardware
- CPU 22x:
CPU 222 opp. 224 con versione 1.1 o successiva, CPU 226 opp. CPU 226 XM versione 1.00 o successiva
- CP 243-1: (N. di ordinazione 6GK7 243-1-1EX00-0XE0) opp. CP 243-1IT (N. di ordinazione 6GK7 243-1GX00-0XE0)
- PC con scheda Ethernet standard
- cavo di rete
- hub opp. switch
1.2 Requisiti per la comunicazione tra S7-200 e un apparecchio su base Windows tramite Ethernet
Software
- STEP 7 Micro/WIN V4.0 o successivo
- WinCC flexible Standard
Hardware
- CPU 22x: CPU 222 opp. 224 con versione 1.1 o successiva, CPU 226 opp. CPU 226 XM versione 1.00 o successiva
- CP243-1: (N. di ordinazione: 6GK7 243-1-1EX00-0XE0) opp. CP 243-1IT (N. di ordinazione 6GK7 243-1GX00-0XE0)
- cavo di rete
- hub opp. switch
- Pannello operatore dalla serie 170 con interfaccia Ethernet
Avvertenza
GliOP/TP270 non sono dotati di interfaccia Ethernet onboard. Con l'impiego di schede CF Ethernet è però possibile ampliare gli apparecchi OP/TP270 con una interfaccia Ethernet.
2. Configurazione del CP 243-1 con STEP 7 Micro/WIN Le impostazioni per il CP 243-1 vengono effettuate in STEP 7-Micro/Win tramite il wizard Ethernet. Un supporto per tutte le introduzioni si trova nella Guida online STEP 7 Micro/WIN tramite F1.
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Avvio del wizard Ethernet
- Aprire STEP7 Micro/WIN.
- Avviare il wizard Ethernet tramite "Strumenti > Wizard Ethernet...."
- Fare clic su "Avanti".
  Figura 01 - Wizard Ethernet
|
|
2 |
Conferma della segnalazione
- Confermare con "Si" la segnalazione che compare.
=> La progettazione STEP 7-Micro/WIN viene compilata e viene attivato l'indirizzamento simbolico.
  Figura 02 – Segnalazione STEP 7-Micro/WIN
|
|
3 |
Definizione della posizione del modulo Se il PC è collegato con lo S7-200, tramite il pulsante Leggi moduli si può determinare automaticamente la posizione del modulo CP 243-1. In caso contrario è possibile anche registrare manualmente la posizione del modulo. In caso contrario si può anche registrare manualmente la posizione del modulo.
Importante
WinCC flexible Runtime opp. il Panel a base Windows può stendere solo una connessione con un CP243-1, se il modulo è progettato sulla "Posizione 0". Il TSAP della stazione remota deve essere impostato su 02.00.
- Verificare se il CP è innestato sulla posizione del modulo "ZERO" e nel caso modificare la posizione del modulo.
- Rilevare opp. registrare la $posizione del modulo "ZERO".
- Fare clic su "Avanti".
  Figura 03 – Registrazione della posizione del modulo
|
|
4 |
Definizione dell'indirizzo IP
- Definire un indirizzo IP per il CP 243-1.
Attenzione
L'indirizzo IP non può essere derivato automaticamente da un server, perché WinCC flexible Runtime opp. l'apparecchio di servizio a base Windows necessitano di un partner di riferimento fisso (CP 243-1) per la comunicazione Ethernet.
Avvertenza Il tipo di connessione di comunicazione per questo modulo può essere definito tramite la "Impostazione automatica".
- Continuare con "Avanti".
  Figura 04 - Impostazione dell‘indirizzo IP
Nota
Il BOOTP-Server è compreso nell’ambito del DHCP-Server.
|
|
5 |
Parametrizzazione della connessione PtP
- Indicare il byte di comando del modulo ed il numero delle connessioni punto-punto verso il CP 243-1.
- Fare clic su "Avanti".
  Figura 05 - Numero delle connessioni
|
|
6 |
Configurazione della connessione
- La configurazione per un accoppiamento del CP 243-1 con WinCC flexible Runtime opp. un apparecchio di servizio base Windows deve essere configurato come in Figura 06.
- Confermare le introduzioni con "OK".
Attenzione
L'indicazione TSAP deve essere sempre a quattro cifre, cioè con uno zero iniziale (02.00).
  Figura 06 – Configurazione di connessioni
|
|
7 |
Impiego della protezione CRC La protezione CRC può essere impostata a proprio piacimento. È consigliato di lavorare inizialmente senza protezione CRC. L'indicazione dello "Intervallo KeepAlive" può essere utilizzata con il tempo preimpostato.
- Attivare ev. la protezione CRC e modificare nel caso il tempo del "Keep Alive-Intervall".
- Fare clic su "Avanti".
  Figura 07 - Protezione CRC e intervallo KeepAlive
|
|
8 |
Assegnazione della memoria
- Indicare un campo di memoria per la configurazione del CP 243-1.
Valore raccomandato
Tramite il pulsante "Proponi indirizzo" si può far rilevare dal wizard un campo di memoria delle variabili libero..
- Fare clic su "Avanti".
  Figura 08 - Memoria per la configurazione
|
|
9 |
Creazione dei componenti del progetto Premendo il pulsante "Fine" il wizard Ethernet genera i componenti di progetto per la configurazione impostata. Tra l'altro nel blocco dati vengono creati sottoprogrammi e la memoria delle variabili.
- Premere il pulsante "Fine".
  Figura 09 - Creazione dei componenti di progetto
|
|
10 |
Conferma della segnalazione
- Confermare con "Si" la segnalazione che viene presentata.
  Figura 10 - Chiusura del wizard Ethernet
|
|
11 |
Richiamo di ETH0_CTRL
- Nel programma STEP 7 Micro/WIN occorre richiamare in ogni ciclo il sottoprogramma ETH0_CTRL.
- In conclusione caricare l'intera configurazione nello S7-200.

|
3. Progettazione di una WinCC flexible PC Runtime
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Creazione del progetto PC
- Avviare WinCC flexible.
- Creare un progetto con il tipo di apparecchio "PC > WinCC flexible RT".
  Figura 12 - Creazione di WinCC flexible RT
|
|
2 |
Definizione de parametri di connessione
- Navigare verso "Comunicazione > Connessione" e creare una nuova connessione nella finestra di progetto di destra.
- Scegliere il driver di comunicazione "SIMATIC S7 200".
- Sotto l’interfaccia selezionare "ETHERNET".
- Registrare l'indirizzo IP e la maschera Subnet per WinCC flexible RT e S7-200 (vedi Figura 04 ( 56 KB ) ).
  Figura 13 - Impostazione del parametri di connessione
|
|
3 |
Scelta del punto di accesso
- Aprire l’interfaccia PG/PC sotto "Start > Pannello di controllo> Imposta interfaccia PG/PC".
- Nell'interfaccia PG/PC (Pannello di controllo > Imposta interfaccia PG/PC) viene impostato il punto di accesso S7ONLINE su "TCP/IP > [Scheda di rete utilizzata]".
  Figura 14 – Impostazione dell’interfaccia PG/PC
|
|
4 |
Configurazione della scheda di rete L'indirizzo IP e la maschera Subnet del PC definite nel Pannello di controllo devono coincidere con l'indirizzo IP e la maschera Subnet indicate in WinCC flexible (Figura 13 ( 35 KB ) ).
- Registrare l’indirizzo IP e la Subnet mask, che sono stati parametrizzati nella Figura 13 ( 35 KB ) .
  Figura 15 - Configurazione della scheda di rete
|
|
5 |
Avvio della WinCC flexible Runtime
- Dopo aver concluso la progettazione in WinCC flexible, si può avviare la runtime.
|
4. Progettazione di un apparecchio su base Windows La connessione verso l’S7-200 deve essere progettata nel progetto WinCC flexible. La configurazione dell’Ethernet-Adapter deve essere parametrizzata direttamente nel Panel.
4.1 Impostazioni sul pannello operatore
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Scelta dell’Ethernet Adapter
- Nel "Pannello di controllo" aprire il comando di menù "Rete ".
- Nel registro "Adapters" scegliere il driver per la Scheda Ethernet onboard e fare clic su "Proprietà ".
  Figura 16 - Configurazione di rete
|
|
2 |
Definizione dei parametri di connessione
- Selezionare "Specifica un indirizzo IP".
- Impostare 192.168.1.50 come indirizzo IP e come Subnet Mask: 255.255.255.0 (vedi la Figura 17).
Avvertenza
L'indirizzo IP e la Subnet Mask devono coincidere con l'indirizzo IP e la Subnet Mask indicate in WinCC flexible (Figura 17).
- Chiudere il dialogo tramite "OK".
  Figura 17 - Impostazione dell‘indirizzo IP
|
|
3 |
Modifica del nome dell’apparecchio
- Confermare con "OK" la segnalazione che viene presentata.
- Nel "Pannello di controllo" passare nel menù "Comunicazione".
Avvertenza
Nel registro "Device Name" deve essere modificato il "Device name" (p. es. ID7803), affinché possa essere creata una comunicazione.
- Modificare il nome dell’apparecchio sotto "Device Name".
- Chiudere il dialogo con "OK".
  Figura 18 - Modifica del nome apparecchio
|
|
4 |
Memorizzazione delle impostazioni
- Aprire il menù "OP".
- Nel registro "Persistent Storage" fare clic sul pulsante "Save Registry", per poter memorizzare le impostazioni sul Panel.
- Avviare nuovamente MP270B.
  Figura 19 - Memorizzazione delle impostazioni
|
4.2 Stesura della progettazione WinCC flexible
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Scelta del Panel
- Avviare WinCC flexible.
- Creare un progetto per p. es. il tipo di apparecchio di servizio "MP 270B 6" Touch".
  Figura 20
|
|
2 |
Definizione dei parametri di rete
- Navigare verso "Comunicazione > Connessioni" creare una nuova connessione nella finestra di progetto di destra.
- Scegliere il driver di comunicazione "SIMATIC S7 200".
- Sotto Interfaccia scegliere "ETHERNET".
- Registrare l'indirizzo IP e la Subnet Mask per lo MP 270B ed l'S7-200 – come in Figura 04 ( 56 KB ) .
  Figura 21 - Registrazione dei parametri di connessione
|
|
3 |
Trasferimento della progettazione
- Dopo aver concluso la progettazione in WinCC flexible, si può trasferirla sull'MP270B.
|
|