visualizza l'elenco degli articoli
Novità: SIPLUS SM 32x - digitale, nuovi tipi per un campo di temperatura ambiente esteso e condizioni atmosferiche gravose
Riassunto Documento Internet


 
Nella serie di prodotti SIPLUS extreme sono da ora disponibili due altri SM32x per S7-300, per un campo di temperatura ambiente esteso e condizioni atmosferiche gravose. SIPLUS extreme è una famiglia di prodotti con componenti più robusti e migliorati, realizzati sulla base dei prodotti standard SIMATIC.
 

N. di ordinazione modificato (evidenziato in giallo): 31. 01. 2005

Documento Internet Riassunto


Dati di ordinazione dei nuovi prodotti SIPLUS:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 SM322 32 DO
6ES7 322-1BL00-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322 32 DO
6AG1 322-1BL00-2AA0

da ora fornibile

SIMATIC S7-300 SM322 16 RO
6ES7 322-1HH01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322 16 RO
6AG1 322-1HH01-2AA0

da ora fornibile

Prodotti già esistenti SIPLUS S7-300 CPU:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 CPU312C
10 DI + 6 DO
6ES7 312-5BD01-0AB0

SIPLUS S7-300  CPU312C
10 DI + 6 DO
6AG1 312-5BD01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU313C
24 DI + 16 DO +  4 AI +  2 AO +  1 PT100
6ES7 313-5BE01-0AB0

SIPLUS S7-300  CPU313C
24 DI + 16 DO +  4 AI +  2 AO +  1 PT100
6AG1 313-5BE01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU313C-2DP
16 DI + 16 DO
6ES7 313-6CE01-0AB0

SIPLUS S7-300 CPU313C-2DP
16 DI + 16 DO
6AG1 313-6CE01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU314
6ES7 314-1AF10-0AB0

SIPLUS S7-300  CPU314C
6AG1 314-1AF10-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU315-2DP
6ES7 315-2AG10-0AB0

SIPLUS S7-300  CPU315C-2DP
6AG1 315-2AG10-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU315F-2DP (failsafe)
6ES7 315-6FF01-0AB0

SIPLUS DP S7-300 CPU315F-2DP (failsafe)
6AG1 315-6FF01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 CPU317F-2DP (failsafe)
6ES7 317-6FF00-0AB0

SIPLUS S7-300 CPU317F-2DP (failsafe)
6AG1 317-6FF00-2AB0

fornibile

Prodotti già esistenti SIPLUS S7-300 periferia digitale:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 SM321
16 DI
6ES7 321-1BH02-0AA0

SIPLUS S7-300  SM321
16 DI
6AG1 321-1BH02-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM321
32 DI
6ES7 321-1BL00-0AA0

SIPLUS S7-300  SM321
32 DI
6AG1 321-1BL00-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM321
16 DI, 48 ... 125 Vdc
6ES7 321-1CH20-0AA0

SIPLUS S7-300  SM321
16 DI, 48 ... 125 Vdc
6AG1 321-1CH20-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM321
8 DI, 120/230 Vac
6ES7 321-1FF01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM321
8 DI, 120/230 Vac
6AG1 321-1FF01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM321
16 DI
6ES7 321-7BH01-0AB0

SIPLUS S7-300  SM321
16 DI
6AG1 321-7BH01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
16 DO
6ES7 322-1BH01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
16 DO
6AG1 322-1BH01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
16 DO, 48 ... 125 Vdc
6ES7 322-1CF00-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
16 DO, 48 ... 125 Vdc
6AG1 322-1CF00-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
8 DO, 120/230 Vac
6ES7 322-1FF01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
8 DO, 120/230 Vac
6AG1 322-1FF01-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
8 RO
6ES7 322-1HF10-0AA0

SIPLUS S7-300  SM322
8 RO
6AG1 322-1HF10-2AA0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM322
8 DO
6ES7 322-8BF00-0AB0

SIPLUS S7-300  SM322
8 DO
6AG1 322-8BF00-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM323
8 DI + 8 DO
6ES7 323-1BH01-0AA0

SIPLUS S7-300  SM323
8 DI + 8 DO
6AG1 323-1BH01-2AA0

fornibile

Prodotti già esistenti SIPLUS S7-300 periferia analogica:
Tipo base Tipo SIPLUS

Stato di fornitura

SIMATIC S7-300 SM331
2 AI
6ES7 331-7KB02-0AB0

SIPLUS S7-300  SM331
2 AI
6AG1 331-7KB02-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM332
2 AO
6ES7 332-5HB01-0AB0
SIPLUS S7-300  SM332
2 AO
6AG1 332-5HB01-2AB0

fornibile

SIMATIC S7-300 SM334
4 AI+ 2 AO
6ES7 334-0KE00-0AB0
SIPLUS S7-300  SM334
4 AI+ 2 AO
6AG1 334-0KE00-2AB0

fornibile

I tipi sopra citati sono utilizzabili per un campo di temperatura ambiente esteso da -25 a +60 °C e condizioni atmosferiche gravose (p.es.: CS2: max 30 mg/m3; H2S: max 15 mg/m3;. H2SO4: Aerosol in tracce).

Informazioni sui prodotti SIPLUS si trovano sotto: www.siemens.de/siplus

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio partner SIMATIC presso la filiale Siemens di competenza.

Siemens-Partner in Internet



 Articolo con ID:19698982   Data:2004-10-25 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour