afficher la liste des articles
PROFINET Généralités -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment configurer un Shared Device, lorsque l’on utilise un CPx43-1 Advanced comme contrôleur PROFINET IO et quand son interface Gigabit est connectée à un autre sous-réseau ?
A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on configure un I-Device dans le même projet STEP 7 que le contrôleur IO ?
Comment configurer, avec STEP 7 (TIA Portal) V11, la communication entre un lecteur de codes SIMATIC MV440 / MV420 « Device PROFINET IO » au « Controller PROFINET IO » d’un automate SIMATIC S7-300?
Comment réinitialiser l'adresse IP et le nom d'un appareil I ?
A quoi faut-il prendre garde dans le paramétrage du délai de réponse lorsqu'un anneau redondant est mis en œuvre avec le protocole MRP ?
A quoi faut-il être attentif lors de l’utilisation sur un même réseau Industrial Ethernet du protocole Profinet I/O et des liaisons TCP ou UDP ?
Comment configurer un système de lecture de codes SIMATIC MV440 en tant qu'appareil PROFINET IO à un système PROFINET IO d'un SIMATIC S7-300 ?
Assignation de nom et d'adresse sur PROFINET IO
Quelles options sont disponibles pour configurer les stations ET200 ?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
Assignation de nom et d'adresse sur PROFINET IO
Nº de référence:


QUESTION:
 
Comment  l'attribution d'adresse automatique  fonctionne t'elle avec PROFINET  IO?

REPONSE:  
Tous les appareils PROFINET  sont basés  sur le standard   Industrial Ethernet et nécessitent donc une adresse IP pour le fonctionnement sur Ethernet.  

Pour simplifier la configuration , il vous est demandé  uniquement une seule fois d'attribuer une  adresse IP.  En configurant les Contrôleur PROFINET IO dans la configuration HW, STEP 7 ouvre une fenêtre de dialogue pour sélectionner l'adresse IP  et les sous réseaux   Ethernet .

Les   adresses IP des modules  PROFINET IO sont générés par STEP 7 mais sont seulement automatiquement assignés par le contrôleur PROFINET IO au module PROFINET IO lorsque la CPU démarre. Les Adresses IP de tous les modules PROFINET IO qui sont connectés à un  contrôleur PROFINET IO, ont toujours le même masque de sous réseau ; les adresses IP pour les modules PROFINET IO sont attribuées automatiquement dans l'ordre croissant en partant de l'adresse IP du contrôleur PROFINET IO.

Avant qu'un contrôleur PROFINET IO puisse adresser un module PROFINET IO, un nom doit être attribué au module PROFINET IO. Cette procédure à été choisie pour PROFINET car les noms sont plus faciles à manipuler que les adresses IP, plus complexes. Assigné un nom à un module PROFINET revient au même qu'attribuer une adresse PROFIBUS à un esclave DP.

 ID contribution:19549525   Date:2005-01-31