QUESTION:
Quelle fonction à le C-PLUG avec les composants réseaux et les CP
Simatic ?
RÉPONSE:
Le C-PLUG est un support amovible qui supporte un changement
rapide de module sans avoir à reconfigurer le module remplacé en
cas de défaut. Tout ce que vous avez à faire est d'enlever le
C-PLUG du module défaillant et de l'insérer dans le module de
remplacement. Le module de remplacement démarre alors
automatiquement avec la même configuration que le module
défectueux.
Le C-PLUG est généralement utilisé comme une option, c'est à
dire que le module peut très bien être utilisé sans C-PLUG.
Dans le cas de certains modules CP S7, comme par exemple le
CP443-1 Advanced, le C-PLUG fait partie intégrante de la fourniture
et est nécessaire pour un fonctionnement correct des fonctions du
composant concerné.
|