Descripción:
Para la utilización de la comunicación en
tiempo real isócrona, se requiere el soporte de Hardware. Para esta
comunicación, PROFINET define el método de transferencia con
control de intervalo de tiempo IRT, dentro del protocolo de nivel 2
de Fast Ethernet. A través de la sincronización temporal de los
equipos participantes (componentes de red y equipos de PROFINET),
se puede definir un intervalo de tiempo en la red, en el cual se
transfieren los datos importantes para las tareas de
automatización.
El ciclo de comunicación se divide en una parte determinista y otra
parte abierta. En el canal determinista, se envían los telegramas
en tiempo de real isócronos cíclicos, mientras que los telegramas
estándar de Ethernet se transportan en el canal abierto.
El Hardware básico para este método se
controla por un ASIC (ERTEC). Este ASIC cubre la funcionalidad de
sincronización de ciclo y de reserva de intervalo de tiempo, para
los datos en tiempo real. Utilizando este Hardware, se obtiene la
exactitud solicitada.
|