afficher la liste des articles
PROFINET Généralités -- Informations sur les produits -- Description du système
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de End-to-End-Link des câbles PROFINET 2x2 ?
Quels sont les réglages à effectuer dans LanTEK et LanTEK II de la société IDEAL Industries pour la mesure de câbles PROFINET 2x2 avec un profil de mesure selon PROFINET Channel ?
Comment implémente-t-on le concept de communication CBA Profinet avec Profinet IO ?
Pour quelle raison est-il nécessaire d'utiliser un matériel spécifique PROFINET pour la communication isochrone temps réel (IRT) ?
Comment est-il possible, en PROFINET, de faire circuler parallèlement des télégrammes temps réel et une communication TCP/IP ?
Comment l'utilisation de la communication temps réel (RT) est possible avec du matériel Ethernet Standard ?
Quels sont les types d'architecture réseau possibles avec PROFINET ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation de la fonction "Configuration in Run" (CiR) sur un système Profinet IO comportant des éléments CiR ?
Quels paramètres faut-il renseigner sur le testeur de câble Fluke DTX-1800 pour réaliser une mesure de câble dans un réseau PROFINET ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Phase de connexion et de déconnexion (Rack central et rack décentralisé)
Comparaison des termes utilisées entre PROFIBUS et PROFINET
Comparaison de PROFINET et de PROFIBUS
Comment l'utilisation de la communication temps réel (RT) est possible avec du matériel Ethernet Standard ?
Nº de référence:


Description :  
Vous pouvez utiliser la communication Real Time avec des composants Ethernet Standard. Le service RT passe immédiatement sur la couche 2 Transport du modèle OSI/ISO.

Cette solution réduit au minimum le temps de cycle dans les différentes couches du modèle de communication. En plus du temps réduit par les temps de communication réduit dans le processeur de communication, la transmission des données, elle aussi, a été optimisée dans le réseau utilisant PROFINET.

Pour obtenir un résultat optimal, les paquets sont priorisés en accord avec l'IEEE 802.1Q. Les composants Ethernet Standard (par exemple les Switches) doivent pouvoir supporter cette priorité pour les services RT en accord avec le Standard  IEEE.

 ID contribution:19543015   Date:2005-09-27