Description :
Vous pouvez utiliser la communication Real Time avec des
composants Ethernet Standard. Le service RT passe immédiatement sur
la couche 2 Transport du modèle OSI/ISO.
Cette solution réduit au minimum le temps de cycle dans les
différentes couches du modèle de communication. En plus du temps
réduit par les temps de communication réduit dans le processeur de
communication, la transmission des données, elle aussi, a été
optimisée dans le réseau utilisant PROFINET.
Pour obtenir un résultat optimal, les paquets sont priorisés en
accord avec l'IEEE 802.1Q. Les composants Ethernet Standard (par
exemple les Switches) doivent pouvoir supporter cette priorité pour
les services RT en accord avec le Standard IEEE.
|