Instructions :
Vous trouverez dans cet article une notice pour la configuration d'un couplage interne entre un WinLC et WinCC flexible Runtime.
Contenu :
- Préconisation système
- Configuration du WinLC et WinCC flexible RT
2.1 Configuration de la station SIMATIC HMI
2.2 Configuration de la station SIMATIC PC
- Configuration avec WinCC flexible
1. Préconisation système :
- MS Windows 2000 Pro SP4. MS Windows XP Pro à partir du SP1
- WinAC Basis à partir de la V4.0, WinAC RTX à partir de la V4.0, WinAC Slot à partir de la V3.3
- WinCC flexible Advanced
- WinCC flexible Runtime
- STEP 7 à partir de la V5.3
- SIMATIC NET à partir du CD 11/2003
2. Configuration du WinLC et WinCC flexible RT
La configuration de WinLC et de WinCC flexible Runtime peut être réalisée avec SIMATIC Manager aussi bien pour une station SIMATIC HMI que pour une station SIMATIC PC :
2.1 Configuration de la station SIMATIC HMI Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les explications pour configurer un WinLC et un WinCC flexible RT dans une station SIMATIC HMI :
2.2 Configuration de la station SIMATIC PC
Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les explications pour configurer un WinLC et un WinCC flexible RT dans une station SIMATIC PC :
3. Configuration avec WinCC flexible
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Ouverture de WinCC flexible
- Naviguez dans SIMATIC Manager par la Station SIMATIC HMI ou la Station SIMATIC PC vers "WinCC flexible RT > Communication > Liaisons" et double cliquez dans la fenêtre de projet droite sur "Liaisons".
=> WinCC flexible sera alors ouvert.
  Figure 15
|
| 2 |
Activation de la liaison
- Activez la liaison affichée entre WinCC flexible RT et WinLC par SOFTBUS.
Note :
Vous pouvez aussi activer la liaison vers le Runtime (temps de cycle) avec la fonction système "RéglerModeConnexion".
  Figure 16
Vous pouvez ensuite poursuivre la configuration ( Variables, Images, Messages, ... ) dans WinCC flexible. |
|