| Nr. |
Etape |
| 1 |
cliquer avec le bouton droit de la souris sur "Stock de variables" et sélectionner "Ajouter nouveau pilote...". |
| 2 |
Sélectionner le canal "System Info.chn". |
| 3 |
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur "System Info" et sélectionner "Nouvelle liaison...". |
| 4 |
Donner un nom à la liaison (ex. CanalSystemeInfo). |
| 5 |
Dans cette nouvelle liaison (ex. CanalSystemeInfo) vous pouvez ajouter une nouvelle variable en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le menu contextuel. Sélectionner une variable et sélectionner la fonction "heure". Choisir un format pour l'heure et confirmer par "OK". Déclarer pour cette variable le type "Texte 8-Bit". Confirmer par "OK". |
| 6 |
Configurer un champ d'entrée sortie dans une vue du Graphics Designer sur lequel vous affecterez la nouvelle variable d'heure et passer en mode Runtime. |