Konfigurationshinweis:
1. WinCC/Dat@Monitor
 ( 66 KB )
Bild 01
Der WinCC/Dat@Monitor ist in der Lage, aktuelle Prozesszustände und Archivdaten (TagLogging und AlarmLogging) auf einem Office PC darzustellen. Der WinCC/Dat@Monitor besteht aus folgenden drei Applikationen: Dat@Symphony, Dat@View und Dat@Workbook.
Der Dat@Synphony bietet vergleichbare Darstellungsmöglichkeiten wie der WinCC/Web Navigator, nur dass keine Eingriffe in den laufenden Prozess durchgeführt werden können. Es können nur Bildwechsel gemacht werden.
Der Dat@View gibt Anwendern die Möglichkeit, interaktiv historische Prozess- und Alarmwerte im Internet Explorer anzuzeigen. Diese Daten werden in vorgefertigten ASP-Seiten als Tabellen oder als Kurvendiagramme dargestellt. Der Anwender kann dabei bestimmte Quelldaten, Zeitbereiche und beispielsweise Alarmblöcke auswählen. Bei den Alarmen ist darüber hinaus ein interaktives Filtern und Analysieren möglich. Die angezeigten Daten können dann am Client ausgedruckt oder als CSV-Datei gespeichert und an Excel übergeben werden.
Mit Dat@Workbook können Archivdaten und WinCC Prozesswerte nach Microsoft Excel geschrieben werden. In Excel können die Daten mit den Excel-Hilfsmitteln weiterverarbeitet werden.
Weitere Informationen zum Thema Lieferfreigabe SIMATIC WinCC/Dat@Monitor finden Sie unter den aktuellen SIMATIC WinCC/Dat@Monitor Beiträgen.
Weitere Informationen zum Thema Bezug der aktuellen Softwareversionen von SIMATIC WinCC/Dat@Monitor finden Sie unter den aktuellen SIMATIC WinCC/Dat@Monitor Downloads.
2. WinCC/Connectivity Pack
 ( 32 KB )
Bild 02
Das Optionspaket WinCC/Connectivity Pack adressiert speziell die Anforderungen von Systemintegratoren und von Endanwendern mit eigener Engineering-Abteilung. Es beinhaltet standardisierte Programmierschnittstellen, auf die Fremdanwendungen aufsetzen können. Durch die notwendige Programmierung erhält der Anwender die höchstmögliche Flexibilität, WinCC Daten mit Fremdanwendungen auszutauschen. Die im Connectivity Pack lizenzierten Schnittstellen sind:
- OPC Alarm & Event Server
- OPC Historical Data Access Server
- WinCC OLE-DB
Über diese Schnittstelle haben Sie Zugriff auf die von WinCC in der SQL-Datenbank abgelegten Archivdaten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit externe Anwendungen anzubinden.
Weitere Informationen zum Thema Lieferfreigabe SIMATIC WinCC/Connectivity Pack finden Sie unter den aktuellen SIMATIC WinCC/Connectivity Pack Beiträgen.
Weitere Informationen zum Thema Bezug der aktuellen Softwareversionen von SIMATIC WinCC/Connectivity Pack finden Sie unter den aktuellen SIMATIC WinCC/Connectivity Pack Downloads.
Suchbegriffe: Datenbankanbindung, VB, Datenexport, Daten exportieren
|