visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Servizio e manutenzione -- TeleService
Teleprogrammazione con STEP 7 tramite INDUSTRIAL ETHERNET
Quali porte sono utilizzate dalle diverse funzioni per la trasmissione di dati tramite TCP e UDP? A cosa occorre fare attenzione nell'impiego di router e firewall?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e a cosa occorre fare attenzione quando si vuole eseguire il routing?
Quali possibilità ci sono di collegare un PG/PC on-line tramite Ethernet ad un controllore S7?
Quali requisiti devono essere soddisfatti per realizzare una manutenzione remota con uno STEP 7 insieme con una scheda ISDN locale?
Quali possibilità ci sono di collegare un PG/PC on-line tramite Ethernet ad un controllore S7?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Nella realizzazione di una connessione on-line tra un PG/PC ed un controllore S7 tramite Industrial Ethernet occorre tener conto di alcuni punti di vista.

Dapprima occorre inserire in NetPro un PG/PC, che rappresenti il collegamento logico del PG/PC al bus di impianto Ethernet.


Figura 1

Nel dialogo delle proprietà collegare il PG/PC con il bus di impianto Ethernet tramite l'interfaccia Ethernet ed assegnare per il PG/PC un indirizzo IP univoco nella rete.

Avvertenza
Gli indirizzi IP del PG/PC e dei controllori S7 devono trovarsi nella stessa banda di indirizzi IP!


Figura 2

L'indirizzo IP impostato nel Pannello di controllo di Windows non deve coincidere con l'indirizzo IP configurato in Netpro!

Nella assegnazione dell'indirizzo IP Windows tenere conto dei seguenti punti di vista.

  1. Nelle Impostazioni Windows (Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete > Proprietà > Protocollo Internet (TCP/IP > Impostazioni)) del PG/PC è impostato lo stesso indirizzo IP opp. un indirizzo IP che si trova nella stessa subrete.


Figura 3

Indirizzi IP possibili per il PG/PC

Controllore S7

PG/PC

192.80.30.1

192.80.30.4 - 192.80.30.254

192.80.30.3

192.80.30.2

Possibili indirizzi IP del PG

2.    
Figura 4 

3.     L'indirizzo IP di Windows (Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete > Proprietà > Protocollo Internet (TCP/IP > Proprietà)) del PC si trova in un'altra subrete rispetto all'indirizzo IP configurato in NetPro.


Figura 5

In questo caso una connessione on-line tra il controllore ed il PC può essere realizzata solo tramite un router IP. Il router IP può scambiare pacchetti dati tra le diverse subreti IP sulla base di una tabella di routing. Nella tabella di routing devono essere registrati l'indirizzo IP e la Subnet Mask del controllore e del PC, affinché possa essere realizzata la connessione on-line.


Figura 6

  1. L'indirizzo IP Windows viene ottenuto automaticamente tramite un server DHCP.


Figura 07

L'indirizzo IP può essere ottenuto anche automaticamente tramite DHCP, se l'indirizzo IP assegnato corrisponde alle direttive già descritte nel Punto 1 e nel Punto 2.

Avvertenza
Con il comando Ping si può verificare se può essere realizzata una connessione Ethernet fa il PC ed il controllore S7 opp. il CP 343-1/ CP 443-1.

N.

Modo di procedere

1

Aprire per questo una finestra con il prompt di DOS ("Start > Esegui > cmd").

2

Digitare il comando "ping" e l'indirizzo IP del controllore S7 - p. es. ping 192.80.30.2

3

Il controllore S7 è raggiungibile tramite Industrial Ethernet, se vengono inviati telegrammi di risposta all'interrogazione ping.


Figura 8

 

 


 Articolo con ID:19295355   Data:2005-12-11 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour