|
Indicaciones de configuración:
Es posible realizar el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel de operador o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible). Sin embargo, el mecanismo para el intercambio directo de datos depende de cada panel de operador.
- "Reproducción" de los datos del FM en la CPU de S7 (para todos los paneles de operador)
Las variables del FM (incluidos los parámetros R) se pueden transferir a la memoria de la CPU S7 y a continuación ser leídos desde el panel de operador. La transferencia de las variables a un DB de la CPU se realiza con la herramienta "NC-VAR-Selector". Ésta forma parte del paquete de configuración de la FM 357.
- Intercambio de datos directo entre una FM 357-2 y el panel de operador
El sistema utilizado para el manejo y observación (ProTool o WinCC flexible) depende del panel utilizado.
| Panel de operador |
Intercambio de datos entre el FM y el panel de operador |
| Paneles de líneas:
OP7 / OP17
(sólo con ProTool)
(La comunicación a través de PROFIBUS sólo se puede realizar con un OP7 / OP17 DP) |
- Funciones especiales, como la visualización de los programas parciales y la selección de los programas NC
- Acceso directo y configuración simbólica de todos los tipos de datos del FM
- Protocolo utilizado: 1): SIMATIC S7 - NC
|
| Paneles gráficos:
OP/TP 27,
OP/ TP37
(sólo con ProTool) |
- No se dispone de ninguna función especial
- Acceso al FM solo a través de módulos de datos, cálculo de las direcciones con el selector NC-VAR
- Protocolo utilizado 1): SIMATIC S7-300 / 400
|
| Paneles de operador basados en Windows CE:
177er Serie 2),
277er Serie 2),
377er Serie 2)
170er Serie,
270er Serie,
370er Serie
(No es posible el intercambio de datos con las versiones A de los paneles arriba indicados) |
Con ProTool:
- No se dispone de ninguna función especial
- Acceso directo y configuración simbólica de todos los tipos de datos del FM
- Protocolo utilizado 1): SIMATIC S7 - NC
Con WinCC flexible:
- Funciones especiales como visualización de programas parciales y selección de todos los tipos de datos de los programas NC.
- Acceso directo y configuración simbólica de todos los tipos de datos del FM
- Protocolo utilizado 1): SIMATIC S7 - NC
(El protocolo SIMATIC S7-NC necesita del paquete opcional SINUMERIK HMI WinCC flexible 2008 + SP2) |
| RT-Software
ProTool/Pro RT,
WinCC flexible RT
WinCC Advanced Runtime
Comfort Panels
Paneles básicos
Paneles
Paneles móviles
Multipaneles |
- No se dispone de ninguna función especial
- Acceso al FM solo a través de módulos de datos, cálculo de las direcciones con el selector NC-VAR
- Protocolo utilizado 1): SIMATIC S7-300 / 400
|
1) El protocolo se configura ...
en el ProTool, bajo "Control → Protocolo",
en el WinCC flexible, bajo "Comunicación → Enlaces → Drivers de comunicación".
en el WinCC Advanced, bajo "Enlaces → Drivers de comunicación".
2) Estos paneles sólo se pueden configurar con el WinCC flexible.
Conceptos de búsqueda: TP 177, OP 177, Mobile Panel 177, OP 277, TP 277, Mobile Panel 277, MP 177, MP 277, MP 377, TP170, OP170, MOBILE Panel 170, OP270, TP270, MP270, MP370, ProTool Lite, SIMATIC HMI, comunicación, acoplamiento, conexión
|