|
Indication de configuration:
Un échange direct de données entre une FM357-2 et un pupitre ou un Runtime (ProTool, WinCC flexible) est possible. Les mécanismes d'échange direct de données disponibles sont fonction de chaque pupitre opérateur.
- La fonction "miroir" des données de la FM dans la CPU S7 (pour tous les pupitres opérateur)
Les variables (y compris le paramètre R) de la FM peuvent être transmises dans la mémoire des CPUs S7 pour ensuite être lues par le pupitre opérateur. Le transfert des variables dans un DB de la CPU s'effectue avec l'utilitaire NC-VAR-Selector, qui est partie intégrante du logiciel de configuration de la FM357.
- Echange direct de données entre la FM357-et un pupitre opérateur
Le logiciel de configuration de contrôle-commande (ProTool ou WinCC flexible) dépend du pupitre opérateur utilisé.
| Pupitre opérateur |
Échange de données entre une FM et un pupitre opérateur |
| Pupitre afficheur de lignes:
OP7 / OP17
(seulement avec ProTool)
(La communication via PROFIBUS ne peut être réalisée qu'avec un OP7 / OP17 DP) |
- fonctions spéciales comme l'affichage de programmes pièce et la la sélection de programmes NC
- accès direct et programmation symbolique de tous les types de données de la FM
- protocole utilisé 1): SIMATIC S7 - NC
|
| Pupitre graphique:
OP/TP27,
OP/ TP37
(seulement avec ProTool) |
- aucune fonction particulière n'est disponible
- l'accès à la FM n'est possible que via blocs de données, calcul des adresses avec le NC-Var_Selector
- protocole utilisé 1): SIMATIC S7-300 / 400
|
| Pupitre opérateur basé sous Windows-CE:
pupitres des séries
177 2),
277 2),
377 2)
170,
270,
370
(un échange de données avec les exécutions A des pupitres ci-dessus n'est pas possible) |
avec ProTool :
- aucune fonction particulière n'est disponible
- accès direct et programmation symbolique de tous les types de données de la FM
- protocole utilisé 1): SIMATIC S7 - NC
avec WinCC flexible :
- fonctions spéciales comme l'affichage de programmes pièce et la sélection de programmes NC
- accès direct et programmation symbolique de tous les types de données de la FM
- protocole utilisé 1): SIMATIC S7 - NC
(Le protocole SIMATIC S7-NC nécessite le logiciel optionnel de configuration SINUMERIK HMI WinCC flexible) |
| Logiciels RT / Panels :
ProTool/Pro RT,
WinCC flexible RT
WinCC Advanced Runtime
Comfort Panels
Basic Panels
Panels
Mobile Panels
Multi Panels
|
- aucune fonction particulière n'est disponible
- l'accès à la FM n'est possible que via blocs de données, calcul des adresses avec le NC-Var_Selector
- protocole utilisé 1): SIMATIC S7-300 / 400
|
1) Le protocole est paramétré :
dans ProTool, sous "Automate→Protocole",
dans WinCC flexible, sous "Communication→Liaisons→Pilote de communication".
dans WinCC Advanced, sous "Communication→Pilote de communication".
2) Ces pupitres ne peuvent être configurés qu'avec WinCC flexible.
Mots-clefs :
TP170, OP170, MOBILE Panel 170, OP270, TP270, MP270, MP370, ProTool Lite, SIMATIC HMI, communication, couplage, attachement
|