Mostrar lista de artículos
FM 357 -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Qué módulos de función (FM) se pueden utilizar de manera descentralizada en una ET 200M?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar la FM357-2 de forma descentralizada?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar tablas de curvas con SPLINE?
¿Cómo se pueden utilizar los paneles de operador SIMATIC HMI con el módulo FM 357?
Funciones y ejemplos: Realización de la función "Ajuste volante de valores actuales de proceso" con una FM357-2
Rearranque de la FM357-2
Modificación de la búsqueda de puntos de referencia con la FM357-2
Advertencias para la puesta en servicio de la FM 357-2 con accionamientos con PROFIBUS
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
WinCC flexible RT -- Montaje y parametrización del hardware -- Conectar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
¿Cómo se puede evitar el acceso a los niveles del sistema operativo cuando se conecta un Stick USB, si está activada la opción "Bloqueo de la conmutación del programa"?
Multi Panel -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Cómo se puede desactivar la función "Sleep" en las impresoras del fabricante "Brother"?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
Conexión de 2 impresoras a un panel a través de las interfaces serie
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Panel táctil / Panel de operador -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
Página de impresión desplazada en la impresión de avisos con equipos gráficos e impresoras EPSON LQ300 
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Cómo se puede desactivar la función "Sleep" en las impresoras del fabricante "Brother"?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
Conexión de 2 impresoras a un panel a través de las interfaces serie
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Paneles móviles -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué ajustes han de tenerse en cuenta al conectar una impresora a un panel basado en Windows?
¿Qué ajustes hay que realizar para que se pueda imprimir con una impresora de red con un panel basado en Windows (excepto los de la familia 170)?
¿Qué equipos se pueden conectar directamente con un panel?
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Qué hardware se puede conectar a la interfase USB de los paneles basados en Windows?
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
Display de textos / Equipos gráficos -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
ProTool RT -- Informaciones de producto -- Informaciones de carácter general
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué versiones de SIMATIC ProTool/Lite, SIMATIC ProTool y SIMATIC ProTool/Pro son compatibles con cada sistema operativo Windows?
No se pueden ver los botones y los campos de E/S en una ventana de curvas en modo RT (a partir de la versión V5.1x)
El indicador de avisos sigue activo a pesar de que el estado del contador es �0�
Olvido del Password del super-usuario
Imagen de las teclas funciones y del sistema en el runtime
Comfort Panels -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué medios de almacenamiento externos se pueden usar con los paneles SIMATIC y qué interfases de tarjeta de memoria tienen?
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
Basic Panels -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilizar componentes adicionales
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
¿Qué posibilidades existen para el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible)?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
Es posible realizar el intercambio directo de datos entre un FM 357-2 y un panel de operador o un sistema Runtime (ProTool, WinCC flexible). Sin embargo, el mecanismo para el intercambio directo de datos depende de cada panel de operador.

  1. "Reproducción" de los datos del FM en la CPU de S7 (para todos los paneles de operador)
    Las variables del FM (incluidos los parámetros R) se pueden transferir a la memoria de la CPU  S7 y a continuación ser leídos desde el panel de operador. La transferencia de las variables a un DB de la CPU se realiza con la herramienta "NC-VAR-Selector". Ésta forma parte del paquete de configuración de la FM 357.
     
  2. Intercambio de datos directo entre una FM 357-2 y el panel de operador
    El sistema utilizado para el manejo y observación (ProTool o WinCC flexible) depende del panel utilizado.
Panel de operador Intercambio de datos entre el FM y el panel de operador
Paneles de líneas:

OP7 / OP17
(sólo con ProTool)

(La comunicación a través de PROFIBUS sólo se puede realizar con un OP7 / OP17 DP)

  • Funciones especiales, como la visualización de los programas parciales y la selección de los programas NC
  • Acceso directo y configuración simbólica de todos los tipos de datos del FM
  • Protocolo utilizado: 1): SIMATIC S7 -  NC
Paneles gráficos:

OP/TP 27,
OP/ TP37
(sólo con ProTool)

  • No se dispone de ninguna función especial
  • Acceso al FM solo a través de módulos de datos, cálculo de las direcciones con el selector NC-VAR
  • Protocolo utilizado 1): SIMATIC S7-300 / 400
Paneles de operador basados en Windows CE:  

177er Serie 2),
277er Serie 2),
377er Serie 2)

170er Serie,
270er Serie,
370er Serie
 

(No es posible el intercambio de datos con las versiones A de los paneles arriba indicados)

Con ProTool:

  • No se dispone de ninguna función especial
  • Acceso directo y configuración simbólica de todos los tipos de datos del FM
  • Protocolo utilizado 1): SIMATIC S7 -  NC

Con WinCC flexible:

  • Funciones especiales como visualización de programas parciales y selección de todos los tipos de datos de los programas NC.
  • Acceso directo y configuración simbólica de todos los tipos de datos del FM
  • Protocolo utilizado 1): SIMATIC S7 -  NC

(El protocolo SIMATIC S7-NC necesita del paquete opcional SINUMERIK HMI WinCC flexible 2008 + SP2)

RT-Software

 

ProTool/Pro RT,
WinCC flexible RT

WinCC Advanced Runtime
Comfort Panels
Paneles básicos
Paneles
Paneles móviles
Multipaneles

  • No se dispone de ninguna función especial
  • Acceso al FM solo a través de módulos de datos, cálculo de las direcciones con el selector NC-VAR
  • Protocolo utilizado 1): SIMATIC S7-300 / 400

1) El protocolo se configura ...
    en el ProTool, bajo "Control → Protocolo",
    en el WinCC flexible, bajo "Comunicación → Enlaces → Drivers de comunicación".

    en el WinCC Advanced, bajo "Enlaces → Drivers de comunicación".

2) Estos paneles sólo se pueden configurar con el WinCC flexible.

Conceptos de búsqueda:
TP 177, OP 177, Mobile Panel 177, OP 277, TP 277, Mobile Panel 277, MP 177, MP 277, MP 377, TP170, OP170, MOBILE Panel 170, OP270, TP270, MP270, MP370, ProTool Lite, SIMATIC HMI, comunicación, acoplamiento, conexión

 Nr. de identificación (ID):1924531   Fecha:2012-08-06