Mostrar lista de artículos
Paquetes de soporte Hardware (Hardware Support Packages - (HSP)) para el WinCC flexible
Referencia:


Resumen de los paquetes de soporte Hardware (HSP) para el WinCC flexible  

Fecha

Equipos de visualización y servicio

Software de configuración

Download

Descripción

11.09.2008 Mobile Panel 277 IWLAN
Mobile Panel 277 F IWLAN
WinCC flexible
2007
( 42024 KB ) Descripción del ( 128 KB ) Download ( 128 KB )
07.12.2007 MP 377 WinCC flexible
2007
( 13198 KB ) Descripción del ( 165 KB ) Download ( 165 KB )
30.05.2005 OP 73micro
TP 177micro
OP 73
OP 77A
TP 177A
WinCC flexible
2004 SP1
( 51023 KB ) Beschreibung zum Download ( 16 KB )

 

Hardware Support Package del 11.09.2008 para el WinCC flexible 2007
para el soporte de los equipos Mobile Panel 277 IWLAN y Mobile Panel 277(F) IWLAN

Descripción:

Hardware Support Package para el Mobile Panel 277 IWLAN y el Mobile Panel 277F IWLAN
para el WinCC flexible 2007.

Este HSP es válido para:

  • WinCC flexible 2007 Standard y Advanced

  • WinCC flexible 2007 ASIA Standard y Advanced

  • WinCC flexible 2007 CHINA

Advertencia:
Para soportar el Mobile Panel 277 IWLAN, a partir de la versión de producto 4, es absolutamente
necesario el HSP 1.1.¡Ya no se puede utilizar el HSP 1.0 con estos equipos!
Por favor, actualice adecuadamente la configuración existente.
La versión de producto 1 del Mobile Panel 277 IWLAN también la soporta el HSP 1.1.

 
Hardware Support Package del 07.12.2007 para el WinCC flexible 2007,
para el soporte de los equipos MP 377 Performance

Descripción:

Hardware Support Package del MP 377 Performance para el WinCC flexible 2007.

El HSP del MP 377 Performance es válido para el WinCC flexible 2007 Standard y Advanced.

  • WinCC flexible 2007 Standard y Advanced

  • WinCC flexible 2007 ASIA Standard y Advanced

  • WinCC flexible 2007 CHINA

El Hardware Support Package del MP 377 Performance contiene las siguientes funciones:

  • Imagen de Firmware optimizada para el MP 377. Instalación de una imagen de Firmware optimizada para el MP 377, en el WinCC flexible 2007 y el ProSave.  

  • Mejora del rendimiento del MP 377. Se han acelerado entre 1,5 y 2 veces los tiempos de apertura de las imágenes y los tiempos de actualización.

 
Hardware Support Package del 30.05.2005 para el WinCC flexible 2004,
para el soporte de los equipos OP 73micro, TP 177micro, OP 73, OP 77A, TP 177A

Descripción:

Hardware Support Package del OP 73micro, TP 177micro, OP 73, OP 77A y TP 177A para WinCC flexible 2004 + SP1.
Este HSP es válido para:

  • WinCC flexible 2004 + SP1 Compact, Standard y Advanced

  • WinCC flexible 2004 + SP1 ASIA Standard y Advanced

El Hardware Support Package no está liberado para el WinCC flexible 2004 + SP1 RUSIA.  

 Nr. de identificación (ID):19241467   Fecha:2008-08-12 
     
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
Más acerca de SIMATIC WinCC flexible ES
mySupport
My Documentation Manager 
Boletín 
Support Request
Contacto
Support Request
Contacto en todo el mundo
Technical Forum
Sobre este artículo
Imprimir
Crear PDF 
Enviar artículo
Ayuda
Ayuda en línea
Guided Tour