Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Cómo se comporta la función del sistema SFC59 "RD-REC", cuando se lee el registro de datos 0 ó 1 de un módulo FM o un CP antiguo del S7-300?
¿Dónde se guardan los módulos estándar y las instrucciones en el STEP 7 V11 (TIA Portal) y su análogo STEP 7 V5.5 (administrador SIMATIC)?
¿Qué diferencias existen en el manejo del teclado entre el STEP 7 V10.5, V11 y el STEP 7 V5.5?
¿Cuáles son los requisitos para la instalación del STEP 7 versión V5.5?
¿Qué hay que tener en cuenta al realizar la conversión de un programa TI a un programa S7?
¿Cuáles son las diferencias básicas entre el STEP 7 Lite y el STEP 7 / STEP 7 Professional?
¿Qué funciones del sistema se pueden utilizar para copiar datos y qué diferencias hay que tener en cuenta entre cada uno de los SFC?
¿Qué diferencias existen entre la estructura de un programa de STEP 7 y la estructura de un programa de STEP 5?
¿Cómo se pueden leer los datos de identificación (por ejemplo, el número de serie de la MMC) con la SFC 51 en STEP 7 V5.5?
IEC 61131-3 y SIMATIC S7
¿Por qué no se puede crear ningún enlace Online después de la instalación del STEP 7 V5.4 con un PC-Adapter o TS-Adapter?
¿Qué datos necesita el Technical Support al realizar consultas sobre el software SIMATIC STEP 7?
S7-300 Memory Cards -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué equipos se pueden utilizar para leer, borrar o escribir una tarjeta SIMATIC MMC (Micro Memory Card) fuera de una CPU?
¿Cómo se formatea o se resetea una MMC (Micro Memory Card) para una CPU del SIMATIC S7-300?
¿Porqué no funciona el SFC 54 "RD_DPARM" en las nuevas CPUs del S7-300 con MMC?
¿Cómo se puede crear una etiqueta para una Micro Memory Card?
¿Cómo se pueden leer los datos de identificación (por ejemplo, el número de serie de la MMC) con la SFC 51 en STEP 7 V5.5?
¿Por qué no se ven los valores transferidos con el SFC84 a un DB destino "unlinked", a pesar de que el SFC84 no muestra ningún fallo (RET_VAL = W
¿Qué tarjetas de memoria se pueden usar con una CPU del S7-300?
¿Cómo se pueden borrar los datos de una MMC (Micro Memory Card)?
¿Cómo se pueden guardar en una MC/MMC otros archivos que no pertenezcan al proyecto o la instalación?
¿Cómo se realiza la copia del programa de usuario desde la memoria de carga a la memoria de trabajo, sin utilizar la PG, en una CPU del S7-300 con slot MC?
¿Cómo reaccionan las CPUs 31x/31xC/C7 cuando durante el archivo aparece un defecto en la MMC?
S7-400 CPU 41x -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos (GSD, actualización)
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente en el STEP 7 (TIA Portal) V11 las páginas web estándar y las páginas web definidas por el usuario para las CPUs S7?
¿Cómo se pueden leer los datos de identificación (por ejemplo, el número de serie de la MMC) con la SFC 51 en STEP 7 V5.5?
¿Por qué no se puede extraer una tarjeta de memoria de una CPU del S7-300 / S7-400 / S7-1200 durante el funcionamiento (modo RUN)?
¿Cómo se puede conectar la SIMATIC Field PG al sistema de bus para configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de TCI?
¿Cómo se puede determinar la fecha y hora de una señal GPS?
¿Cómo se configura la sincronización de fecha/hora?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué posibilidades hay para asignar Passowords?
¿Qué hay que hacer cuando faltan módulos nuevos en el catálogo de módulos del STEP 7, por ejemplo CPUs?
¿Qué condiciones hay que tener en cuenta en la asignación de direcciones de los módulos de periferia (centralizada o descentralizada) en una CPU de S7?
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde puedo encontrar los archivos GSD para las CPUs del S7-400?
¿Cómo se realiza un arranque en frío en las CPUs del SIMATIC S7-400 , a partir de la versión V4.0?
¿Por qué hay que conmutar el modo de servicio de la CPU de “Test” a “Proceso”, después de la puesta en servicio del programa de STEP 7?
¿Cómo se pueden utilizar o actualizar las imágenes de proceso parciales en un OB de alarma utilizando las CPUs del S7-400?
Señalización de un máximo de 27 tarjetas configuradas
¿Cómo se pueden leer los datos de identificación (por ejemplo, el número de serie de la MMC) con la SFC 51 en STEP 7 V5.5?
Referencia:
 

Descripción
Con la SFC 51 "RDSYSST" (leer estado del sistema) se pueden leer las listas de estados de sistema o partes de éstas. Se dispone de una información más detallada sobre la parametrización de la SFC 51 y sobre la evaluación de errores en la ayuda en línea de STEP 7. Para obtener dicha información, seleccionar la SFC 51 en el Administrador SIMATIC y pulsar la tecla "F1".

Se necesita la siguiente parametrización con el objeto de leer el número de serie de la MMC:

  • SSL ID W#16#011C "Identificación de un componente"
  • Índice W#16#0008 "Número de serie de la tarjeta de memoria"

La figura 1 muestra la llamada y los parámetros de la SFC 51 "RDSYSST".


Fig. 01

La siguiente tabla especifica qué otros datos de identificación se pueden leer en función del tipo de CPU y de la versión de firmware. Para ello se utiliza la SFC 51 y el SSL ID W#16#011C.
 
Índice Designación S7-300/C7 S7-400 
W#16#0001 Nombre del sistema de automatización Versión de firmware V2.2 en adelante
W#16#0002 Nombre de la CPU Versión de firmware V2.2 en adelante
W#16#0003 ID de instalación de la CPU Versión de firmware V2.2 en adelante
W#16#0004 Entrada de derechos de autor (copyright) Versión de firmware V2.2 en adelante
W#16#0005 Número de serie de la CPU Versión de firmware V2.2 en adelante A partir del MLFB 6ES7 41x-xxx04-0AB0
W#16#0006 Reservado para el sistema operativo - -
W#16#0007 Nombre de tipo de la CPU -
W#16#0008 Número de serie de la MMC Versión de firmware V2.0 en adelante
(CPU317: a partir de la versión de firmware V2.1)
Versión de firmware V5 en adelante

Consideraciones sobre la salida de la SFC51 con una Field PG
Cuando se lee el número de serie de una MMC con la SFC51 en la Field PG, los datos de salida de la SFC51 son diferentes a los del número de serie de la MMC. La razón para este comportamiento específico de sistema es que los dígitos del código hexadecimal se han reclasificado mediante el procesamiento de la SFC51. Para la salida de un número de serie, como por ejemplo el 1342498713, con la SFC51 se obtiene el valor 99E70450Hex .

La tabla dada más abajo explica cómo se elabora la salida de la SFC51 después de reclasificar los dígitos.
 
Número de serie de la MMC: 1342498713
Código hexadecimal del número de serie: 5 0 0 4 E 7 9 9
Designación de los dígitos: a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2
Los dígitos se reclasifican con la SFC51: d1 d2 c1 c2 b1 b2 a1 a2
Visualización con la SFC 51: 9 9 E 7 0 4 5 0

Hay un número de serie unívoco grabado en las tarjetas de memoria del S7-400 versión V5 en adelante y el número de serie de la MC se puede leer utilizando cualquier CPU de la gama SIMATIC S7-400 con el firmware V5.0 en adelante.


Fig. 02

Información adicional
Los siguientes documentos contienen información adicional sobre las tarjetas de memoria y la lista de estados del sistema.

  • Para MC:
    Manual de equipo "Sistemas de automatización S7-400, Especificaciones de la CPU"
    (entrada con ID: 23904550),
  • Para SSL:
    Manual de referencia "Funciones estándares y de sistema para el S7-300 / 400"
    (entrada con ID: 1214574).

Palabras clave adicionales
Tarjeta de memoria, tarjeta RAM, tarjeta FLASH, tarjeta FEPROM, lista de estados del sistema

 Nr. de identificación (ID):19215608   Fecha:2012-07-23 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
¿Cómo se leen los datos de diag ...
¿Cómo se puede visualizar el bu ...
¿Porqué se recibe el valor RET_ ...
¿Por qué se muestra el número ...