Konfigurationshinweis An die USB-Schnittstelle Windows-basierter Panels können Sie die nachfolgend aufgeführten Geräte anschließen. Welche Panels eine USB-Schnittstelle haben, entnehmen Sie bitte der Beitrags-ID: 21847868.
| Geräte |
Bemerkungen |
Standard
USB-Maus |
- |
Standard
USB-Tastatur |
Hinweis Das Betriebssystem Windows CE der Bediengeräte unterstützt keine deutschen Umlaute. |
| USB-Tastatur mit Trackball oder Touch Pad |
Stellvertretend wurden folgende Bediengeräte jeweils mit beiden Tastaturen getestet.
Hinweis Das Betriebssystem Windows CE der Bediengeräte unterstützt keine deutschen Umlaute. |
| USB-Stick |
Siehe Beitrags-ID: 21847868. |
| USB-Drucker |
Siehe Beitrags-ID: 11376409. |
| Mobiles Handlesegerät für 1D / 2D Codes |
Empfohlene Handleser
- HawkEye 40 (T)
- HawkEye 45 (T)
Beachten Sie, dass nur Handlesegeräte eingesetzt werden können, die intern eine Umsetzung des Strichcodes in einen ASCII-Tastatur-Code durchführen.
  Bild 01
|
Industrial
USB-Hub 4 |
Der Industrial USB-Hub 4 dient im Wesentlichen als USB-Hub für den Anschluss von Peripheriegeräten an Panels, Multi Panels und Panel PCs mit integrierter USB-Schnittstelle. Mit dem USB-Hub ist der gleichzeitige Anschluss von bis zu vier Peripheriegeräten wie z. B. USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker oder Handlesegeräte an einem Panel möglich.
  Bild 02
Anmerkung
Weitere Informationen zum Industrial USB-Hub entnehmen Sie dem Katalog ST80 oder der Beitrags-ID: 23577105. |
Wichtig
- Die o. a. Empfehlungen - außer der Industrial USB-Hub 4 - entsprechen keiner offiziellen Gerätefreigabe. Sie stellen lediglich eine auf den bisherigen Erfahrungen beruhende Empfehlung dar. Das heißt, die Nutzung dieser Geräte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung.
- Je nach Bediengerätetyp ist die Strombelastbarkeit des USB-Ports unterschiedlich. Die genauen Daten können dem jeweiligen Gerätehandbuch entnommen werden. Daher kann es ggf. erforderlich werden eine zusätzliche Stromversorgung für das angeschlossene Gerät z.B. über den Industrial USB-Hub 4 zur Verfügung zu stellen.
Suchbegriffe OP270, OP277, TP177B, TP270, TP277, MP177 6", MP270, MP277, MP370, MP377, Hawk Eye, USB Geräte, Kugelmaus, Barcodescanner, Data Matrix Code, DMC
|