visualizza l'elenco degli articoli
ET 200S (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Dove si trovano informazioni sulla riproducibilità di interrupt su ritardo e a tempo per gli IM151-8 e IM154-8?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dove si trovano informazioni sulle direttive di configurazione di una stazione ET 200S?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFINET IO-Device?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFIBUS DP-Slave?
TeleService con ET200S (IM151-CPU) e TS Adapter
Per un Motorstarter ET 200S può essere utilizzata una funzione Quickstop?
Parametrizzazione ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite una termoresistenza Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite il modulo dell'elettronica 2AI TC HF
Come si possono nella HW Config raccogliere gli indirizzi della ET200S IM151-1 HF (Compattazione indirizzi)?
IM 151-7 CPU: trasportare programmi con indirizzi compattati
Come si possono riunire i vari indirizzi dell'ET 200S (compattazione di indirizzi)?
Quali unità dell'ET 200S supportano la funzione Option handling?
Quali condizioni al contorno occorre rispettare nella progettazione di moduli ET200S?
Quali interdipendenze si devono prendere in considerazione tra moduli di periferia e moduli di interfaccia nella progettazione di un ET200S?
Come è possibile utilizzare i moduli pneumatici della ditta Bürkert nel sistema di periferia decentrato ET 200S?
Come si può evitare che il LED di errore sul bus si accenda sullo Interface modul IM 151 nell'impiego del modulo di riserva?
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite il modulo dell'elettronica 2AI TC HF
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si parametrizza lo ET 200S, se la compensazione della temperatura di una termocoppia deve avvenire tramite il giunto freddo interno al modulo dell'elettronica 2AI TC HF (6ES7 134-4NB00-0AB0)?

RISPOSTA
Specifico per questo compito è previstala configurazione di modulo costituita dal modulo terminale TM-E15C24-AT (6ES7 193-4CL30-0AA0, morsetti a molla) opp. TM-E15S24-AT (6ES7 193-4CL20-0AA0, morsetti a vite) ed il modulo analogico dell'elettronica 2AI TC HF (6ES7 134-4NB00-0AB0). 

I valori di temperatura del giunto freddo interno del modulo terminale TM-E15C24-AT opp. TM-E15S24-AT sono validi solo per questo posto connettore e sono disponibili quindi solo con modulo del elettronica 2 AI TC HF innestato. 
Per una configurazione corretta occorre impostare parametri sia nell'unità di testa che nel modulo.

Stazione di testa ET200S
Nei parametri della stazione di testa ET 200S IM151 (p. es. 6ES7 151-1AA03-0AB0) si deve fare attenzione che nell'impiego della compensazione interna il parametro "Giunto freddo" rimanga disattivato.

Figura 1 Parametri della IM151

Modulo analogico di ingresso
Nella parametrizzazione del modulo dell'elettronica analogico 2AI TC HF fare attenzione alle seguenti impostazioni.

  • Il parametro "Campo/Tipo di misura" per i canali non utilizzati deve presentare il valore "disattivato".
  • Come giunto freddo selezionare "RTD" per il singolo canale sul quale è collegata la termocoppia.

Figura 2 Parametri del modulo dell'elettronica 2AI TC HF


Avvertenza
Ulteriori informazioni sulla possibilità della compensazione della temperatura con l'impiego di termocoppie con ET 200S si trovano nell'articolo con ID 19164525.

 Articolo con ID:19163406   Data:2004-11-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour