|
Beschreibung
Die Lebensdauer einer MMC hängt wesentlich von der Anzahl der Lösch- und Programmiervorgänge ab.
Die Speicherbausteine der MMC erlauben mindestens 100 000 Schreib-/Löschvorgänge. Hiermit sind Bedienungen mit STEP 7 sowie Datenbaustein-Sicherungen bei Netz AUS sowie mit SFC 84 gemeint. Insbesondere SFC 84 sollte daher nur in entsprechenden Zeitintervallen aufgerufen werden (z.B. stündlich, täglich...).
Wenn während des Speicherns die MMC defekt wird, gibt es von der entsprechenden Applikation (z. B. Baustein laden, SFC) jeweils eine negative Quittung bzw. RET_VAL. Damit wird angezeigt, dass der Dienst nicht ausgeführt wurde.
Es wird im Diagnosepuffer der CPU dann ein Ressourcen- bzw. Speicherfehler gemeldet.
Die MMC werden auch bei den C7-Komplettgeräten C7-613/635/636 eingesetzt.
Hinweis
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Gerätehandbuch "CPU 31xC und CPU 31x, Technische Daten" im Kapitel "Eigenschaften der SIMATIC Micro Memory Card". Dieses Handbuch steht Ihnen unter Beitrags-ID: 12996906 zur Verfügung.
|