|
Posibilidades de transferencia En el anexo 1 se dispone de un listado con las posibilidades de transferencia para cada panel de operador.
Anexo 1: Projecttransfer_V1_2_e.pdf ( 17 KB )
Cable Host-to-Host USB
Más información sobre el tema cable Host-to-Host USB está disponible en la página del Customer Support con número ID 19142034.
Utilización del adaptador y del cable
En el anexo 2 se dispone del cable de conexión necesario para cada equipo de servicio para las siguientes aplicaciones:
- Acoplamiento del proceso
- Descargas (actualización del sistema operativo, proyecto, …)
- Carga original (carga cuando el sistema operativo falta o está dañado)
Anexo 2: Panels_connecting_cables_V1_2_e.pdf ( 29 KB )
Advertencia sobre el PC-Adapter USB (6ES7972-0CB20-0XA0) y el PC-Adapter USB A2 (6GK1 571-0BA00-0AA0)
El PC-Adapter USB / PC-Adapter A2 dispone de un puerto MPI/DP a través de la interfase USB del PC. Información adicional sobre el PC Adapter USB está disponible en la manual bajo la página del Customer Support con número ID 16983464. Información adicional sobre el PC Adapter USB A2 está disponible en la manual bajo la página del Customer Support con número ID 68849363. Estos cables sólo están liberados para los siguientes equipos para realizar la transferencia del proyecto, la actualización OS.
- OP 73
- OP 77 A
- TP 177 A
- KTP600 Basic color DP
- KTP1000 Basic color DP
Utilización de adaptadores USB-RS232 y adaptadores USB-Ethernet
Si se utiliza el cable RS232/PPI Multi-Master, el cable cero módem o enlaces Ethernet, sólo se pueden utilizar interfases "reales" para realizar la transferencia del proyecto.
Las interfases "reales" son aquellas interfases sin conversor USB. Es decir, por ejemplo no se puede utilizar ningún adaptador "USB - Serie" o "USB - Ethernet".
Conceptos de búsqueda ampliados Transferencia del proyecto, descarga del proyecto, WinCC flexible, cable de transferencia, ProTool, RS 232, cable PC/PPI, cable PC PPI, RS 485, Com Text, cable, conversor USB
|