|
Différentes options possibles de transfert : Le fichier en téléchargement ci-dessous liste les différentes options possibles pour réaliser des transferts sur les différents pupitres.
Téléchargement 1 : Projecttransfer_V1_2_e.pdf ( 17 KB )
Câble USB Host-to-Host :
Vous trouverez dans le Faq Nr: 19142034, les différentes options de commande pour un câble USB Host-to-Host .
Applications de mise en place d'adaptateurs et de câbles :
Le fichier téléchargeable ci-dessous donne les indications pour choisir le bon câble pour chaque pupitre opérateur en fonction des applications à réaliser suivantes :
- couplage système
- téléchargement ( actualisation du système d'exploitation, projet, … )
- chargement complet ( à réaliser en cas de perte ou de défectuosité du système d'exploitation )
Téléchargement 2 : Panels_connecting_cables_V1_2_e.pdf ( 29 KB )
Note sur le PC-Adapter USB (6ES7972-0CB20-0XA0) et PC-Adapter USB A2 (6GK1 571-0BA00-0AA0) Le PC-Adapter USB / PC-Adapter USB A2 propose une interface MPI/DP via une liaison USB disponible sur un PC. Pour de plus amples informations sur le PC-Adapter USB, veuillez consulter sa documentation technique disponible dans le FAQ Nr: 16983464. De plus amples informations sur le PC-Adapter USB A2 figurent dans le manuel disponible dans l'article68849363 Ces câbles sont uniquement validés pour les fonctions de transfert de projet et de mise à jour des OS sur les pupitres opérateurs suivants :
- OP 73
- OP 77 A
- TP 177 A
- KTP600 (Variante Profibus)
- KTP1000 (Variante Profibus)
Utilisations des convertisseurs USB-RS232 et d'adaptateurs USB-Ethernet Lors que vous employez un câble RS232/PPI Multi-Maître, null-modem ou un câble Ethernet, vous devez le raccorder sur une interface "réelle" pour pouvoir effectuer les fonctions de transfert de projet.
On parle d'interface "réelle" lorsqu'elle ne passe pas par un convertisseur USB. Il n'est donc pas possible d'utiliser les adaptateurs et convertisseurs "USB vers série" ou "USB vers Ethernet".
Mots-clefs : Transfert de projet, téléchargement de projet, WinCC flexible, câble de transfert, ProTool, RS 232, câble PC/PPI , câble PC PPI, RS 485, Com Text, câble, convertisseur USB.
|