DOMANDA
Quale possibilità di diagnostica ci sono per le connessioni S7
sotto STEP7?
RISPOSTA
Per l'argomento "Comunicazione nella tecnica di automazione" è
stato realizzato un esempio applicativo "Comunicazione S7 tra
S7-300 e S7-400 tramite il CP PROFIBUS con BSEND / BRECEIVE e
diverse referenze di job (R_IDs)". Partendo da un esempio
applicativo è stata preparata una soluzione sotto forma di una
descrizione ed un codice eseguibile. La risposta alla domanda fa
parte di un capitolo. Questo capitolo con la soluzione è reso
disponibile per il download come estratto sotto forma di documento
PDF
Capitolo
con la soluzione ( 99 KB )
Se si vogliono inoltre utilizzare i vantaggi dell'esempio
applicativo completo, scaricare l'esempio nel portale Applications
& Tools.
Articolo con ID: 20987358
Ricerca
Protocollo S7, comunicazione S7, diagnostica, NCM S7
|