|
QUESTION :
Pourquoi ne voit-on pas les alarmes et les valeurs de mesures
avec un client Dat@View (Dat@Monitor V6.0) ni même la
possibilité de les exporter avec un environnement Windows NT
4.0 ?
REPONSE :
Dans le cas de l’utilisation d’un client Dat@Monitor soit Windows
NT 4.0 , il peut se produire des erreurs avec le client Dat@View
lors de l’affichage et l’export des Alarmes et des
valeurs de mesures . La raison de ces erreurs est liée à la
présence d’anciennes versions de fichiers DLL Windows
msado15.dll et shell32.dll (4.00).
Nous vous conseillons fortement de créer une image de votre
disque dur avant d’effectuer les modifications qui vont
suivre !
Le fichier nécessaire pour l’affichage des données avec
le Dat@View étant le fichier msado15.dll de Version 2.5 SP3
ou plus. De plus l’objet Microsoft Data Access Components (MDAC)
2.5 SP3 doit être installé sur le client. Vous pouvez le
télécharger à l’adresse internet ci-dessous :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=c57692e9-dde7-4a60-b586-5d4fd6794db6
Le fichier nécessaire pour l’export des données à partir du
Dat@View étant le fichier shell32.dll (4.00) . Pour
installer la dernière version de cette DLL shell32.dll
veuillez procéder à la manipulation ci-dessous :
- Option 1 (avec une connexion Internet):
Pour installer la dernière version du fichier shell32.dll,
vous devez installer le Support pour Active Desktop lors du
paramétrage du navigateur Internet Explorer 6.0 SP1. Néanmoins vous
n’arrivez pas à sélectionné ce réglage dans le masque de
paramétrage, pour appeler accéder à ce paramétrage vous devez
saisir dans la ligne de commande d’exécution la syntaxe
ci-dessous :
ie6setup.exe /C:"ie6wzd /e:IE4Shell_NTx86 /I:Y"
- Option 2 (sans une connexion Internet):
Premièrement
désinstallé l’Internet Explorer 6.0 SP1 sur le Client Dat@Monitor
puis installé Internet Explorer 4.01 SP1 avec l’Active Desktop et
enfin réinstallé Internet Explorer 6.0 SP1.
- Option 3 (sans une connexion Internet):
Si vous
possédez une version d’Internet Explorer installée sur votre
machine, qui ne peut pas être désinstallée et qui est plus récente
que la version 4.01 SP1, vous serez obligé de réinstaller
Windows NT 4.0. Puis ensuite vous devez installer le SP6 (ou
SP6a), puis Internet Explorer 4.01 SP1 avec l’Active Desktop
et finalement vous pouvez installer Internet Explorer 6.0 SP1.
- Option 4 (sans une connexion Internet):
Vous
possédez aussi l’option d’installer la nouvelle version de
shell32.dll sur un PC qui ne dispose pas d’une connexion
Internet et sans avoir à désinstaller Internet Explorer 6.0 SP1
:
Premièrement, décompactez le fichier ie4slhnt.cab provenant
du CD-ROM Internet Explorer 4.01 SP1 dans un répertoire temporaire
(par exemple C:\Temp). Puis installez les fichiers
"ie4shell.inf" et ie4unit.inf, via le click
droit de la souris et en choisissant dans la fenêtre qui apparaît
le menu "Installation" .
Vous pouvez ignorer le message d’erreur : "Erreur de copie : une
erreur est survenue lors de la copie sur le fichier wallpaper.htm ….
." et cliquer sur le bouton "Suivant" . Une fois installée ces
différents fichiers vous devez redémarrer votre PC . Puis vous
installez à nouveau Internet Explorer 6.0 SP1 et vous effectuez un
nouveau redémarrage de votre PC . .
Mots Clefs: AlarmLogging, Datenmanager, Tableau de
Variables , Variables, Tag, Tags, IE6, IE6.0, Microsoft
|