|
Descrizione Nella tabella seguente si trova una panoramica dei servizi di comunicazione che vengono supportati dalle CPU S7-300 e S7-400 con interfaccia integrata tramite Industrial Ethernet.
|
Servizi |
CPU 41x-3 PN/DP |
CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 PN/DP |
CPU 319-3 PN/DP |
|
Comunicazione S7 |
x |
x |
x |
|
Comunicazione aperta tramite IE |
x |
x |
x |
|
Protocollo di trasporto ISO |
- |
- |
- |
|
Protocollo ISO-on-TCP |
x |
x1) |
x |
|
Protocollo TCP |
x |
x |
x |
|
Protocollo UDP |
x |
x1) |
x |
|
Comunicazione IT |
|
|
|
|
E-Mail-Client |
- |
- |
- |
|
Servizi HTML |
x |
x3) |
x3) |
|
Server FTP |
- |
- |
- |
|
Client FTP |
- |
- |
- |
|
Protezione dall'accesso IP
(IP-ACL) |
- |
- |
- |
|
Configurazione IP |
- |
- |
- |
|
Comunicazione PG/OP |
x |
x |
x |
|
Protocollo SNMP |
x |
x2) |
x |
|
PROFINET IO-Controller |
x |
x4) |
x |
|
PROFINET IO-Device |
- |
- |
- |
|
PROFINET CBA |
x |
x |
x |
|
Routing S7 |
x |
x |
x |
|
Sincronizzazione dell'ora |
x |
x |
x |
|
Metodo SIMATIC |
- |
- |
- |
|
Metodo NTP |
x |
x5) |
x |
|
Collegamenti |
|
|
|
|
RJ45 |
x6) |
x |
x |
|
RS485 |
x7) |
x |
x7) |
|
Velocità di trasmissione |
|
|
|
|
10 MBit/s |
x |
x |
x |
|
100 MBit/s |
x |
x |
x |
|
Quantità strutturali |
|
|
|
|
Numero di connessioni per la comunicazione aperta tramite Industrial Ethernet |
30 opp. 62 |
8 |
8 |
|
Numero dai dati utili del protocollo TCP |
32 kbyte |
8192 byte9)
1460 byte8) |
8192 byte9)
1460 byte8) |
|
Numero dai dati utili del protocollo ISO-on-TCP |
32 kbyte |
8192 byte |
8192 byte |
|
Numero dai dati utili del protocollo UDP |
1472 byte |
1472 byte |
1472 byte |
|
Numero di comunicazioni S7 |
32 opp. 64 |
14 / 16 |
16 |
|
Numero di connessioni PG |
31 opp. 63 |
15 / 31 |
31 |
|
Numero di connessioni OP |
31 opp. 63 |
15 / 31 |
31 |
1) La comunicazione aperta tramite Industrial Ethernet con i protocolli ISO-on-TCP e UDP viene supportata da FW V2.5.
2) Il protocollo SNMP viene supportato da FW V2.3.
3) Da FW V2.5 le CPU S7-300 con interfaccia Industrial Ethernet dispongono di un Web server on Board.
4) La funzione PROFINET IO-Controller viene supportata da FW V2.3.
5) La sincronizzazione dell'ora tramite il metodo NTP viene supportata da FW V2.5.
6) Questa unità dispone di 2x RJ45-Port (2-Port-Switch).
7) Questa unità dispone di 2x interfacce RS485.
8) se tipo di connessione = 01HEX
9) se tipo di connessione = 11HEX
Ulteriori informazioni sui dati tecnici, i servizi di comunicazione e le quantità strutturali delle CPU S7-300 e S7-400 si trovano nei manuali:
- "S7-300 CPU 31xC e CPU 31x, Dati tecnici" nell’articolo con ID 12996906
- "Sistema di automazione S7-400, dati delle CPU" nell’articolo con ID 23904550
Nei seguenti articoli si trova una panoramica sui servizi di comunicazione che sono supportati dai CP Industrial Ethernet S7-300 e S7-400:
- "Quali differenze ci sono con i CP di Ethernet della serie S7-300?" nell’articolo con ID 16767769
- "Quali differenze ci sono con i CP di Ethernet della serie SIMATIC S7-400?" nell’articolo con ID 15368142
Ricerca Servizio di comunicazione, send e receive
|