visualizza l'elenco degli articoli
ET 200S (unità standard) -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Inizializzazione e parametrizzazione di unità
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Come mettere in funzione il modulo d'interfaccia seriale 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0), in STEP 7 Professional V11 e superiore?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Quali slave DP possono essere aggiunti e rimossi tramite CiR (Configuration in RUN) ad un sistema master PROFIBUS DP e quali modifiche della configurazione sono consentite?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e la documentazione relativi alla comunicazione IWLAN?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione per la comunicazione tramite PROFIBUS?
Dove si trovano informazioni sulla riproducibilità di interrupt su ritardo e a tempo per gli IM151-8 e IM154-8?
Quali possibilità ci sono di configurare stazioni ET 200?
Dove si trovano informazioni sulle direttive di configurazione di una stazione ET 200S?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFINET IO-Device?
Quali segnalazioni di diagnostica possono comparire nella messa in servizio dell'ET 200S come PROFIBUS DP-Slave?
TeleService con ET200S (IM151-CPU) e TS Adapter
Per un Motorstarter ET 200S può essere utilizzata una funzione Quickstop?
Parametrizzazione ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite una termoresistenza Pt100 per il rilevamento della temperatura del giunto freddo
Compensazione della temperatura di una termocoppia tramite il modulo dell'elettronica 2AI TC HF
Come si possono nella HW Config raccogliere gli indirizzi della ET200S IM151-1 HF (Compattazione indirizzi)?
IM 151-7 CPU: trasportare programmi con indirizzi compattati
Come si possono riunire i vari indirizzi dell'ET 200S (compattazione di indirizzi)?
Quali unità dell'ET 200S supportano la funzione Option handling?
Quali condizioni al contorno occorre rispettare nella progettazione di moduli ET200S?
Quali interdipendenze si devono prendere in considerazione tra moduli di periferia e moduli di interfaccia nella progettazione di un ET200S?
Come è possibile utilizzare i moduli pneumatici della ditta Bürkert nel sistema di periferia decentrato ET 200S?
Come si può evitare che il LED di errore sul bus si accenda sullo Interface modul IM 151 nell'impiego del modulo di riserva?
Come si possono nella HW Config raccogliere gli indirizzi della ET200S IM151-1 HF (Compattazione indirizzi)?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Lo ET 200S High Feature (unità di testa IM151-1 HF) lavora di norma come slave DPV1. Con i parametri di default gli indirizzi nella unità di testa non possono essere raggruppati.
Per poter compattare gli indirizzi con lo ET 200S High Feature, occorre modificare i parametri dell'unità di testa.

Per questo ci sono due possibilità:

  • disattivare il richiamo dello OB 83 Allarme di estrazione/innesto opp.
  • commutare la modalità di allarme DP su DPV0. Anche in questo modo il richiamo dello OB 83 viene disattivato.

Figura 1 Disabilitazione dell'allarme di estrazione/innesto

Figura 2 Commutazione su allarme DP modalità DPV0

Avvertenza
L'allarme di estrazione/innesto riconosce un modulo estratto sulla base dell'indirizzo a byte del modulo. L'allarme di estrazione/innesto può funzionare regolarmente solo se gli indirizzi non sono compattati.

A partire da Hardware Support Package, HSP0102 V1.4 per lo ET 200S Interface Modul IM151-1 High Feature (6ES7 151-1BA02-0AB0), si può abilitare l'allarme di estrazione/innesto (OB 83), anche in presenza della configurazione compattata. Per questo è necessario il firmware V2.2.1 per lo Interface Modul 6ES7 151-1BA02-0AB0.

Si può installare lo Hardware Support Package a partire da STEP 7 V5.3.2. Istruzioni per questo si trovano nell’articolo con ID: 17581199
L'aggiornamento del sistema operativo si trova nell’articolo con ID: 19728475



 Articolo con ID:18846664   Data:2008-02-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour