QUESTION:
Pourquoi je reçois uniquement des informations sur 27 modules
configurés, lors du paramétrage de la liste partielle 0E91 avec la
fonction système SFC51?
REPONSE:
La liste partielle 0E91 de la fonction système SFC51 ne s'applique
qu'au S7-400.
Lors du paramétrage de la SZL 0E91 de la fonction système SFC51
vous recevez les informations de tous les modules configurés et ce
indépendamment qu'il soit ou non enfiché dans le rack. Pour chaque
module configuré 8 mots ou 16 octets doivent être réservés et ce
indépendamment qu'il soit ou non enfiché dans le rack. Le tableau
ci-dessous décrit la structure des données des la liste partielle
SZL 0E91.
| Nom |
Longueur |
Signification |
| adr1 |
1 Mot |
En configuration centralisée:
Nombre de modules de l'adresse physique
En configuration décentralisée PROFIBUS DP:
ID du réseau maître DP et nº de station) de l'adresse
physique
En configuration décentralisée PROFINET IO:
les deux derniers digits de l'ID du système PROFINET-IO, numéro de
station. |
| adr2 |
1 Mot |
En configuration décentralisée PROFIBUS DP:
Emplacement d'enfichage et logement de sous-module
En configuration décentralisée PROFINET IO:
Nombre d'interface |
| logadr |
1 Mot |
1ère adresse logique E/S affectée (adresse de
base) |
| solltyp |
1 Mot |
PROFINET IO: Type réglé, sinon
réservée |
| isttyp |
1 Mot |
PROFINET IO: Type actuel, sinon
réservée |
| alarm |
1 Mot |
Réservé |
| eastat |
1 Mot |
Etat E/S |
| ber_bgbr |
1 Mot |
Identification de zone / largeur du
module |
Tableau 1: Structure des données de la liste partielle avec
SZL-ID:= W#16#xy91
La limitation générale du SFC51 est de 440 octets. Pour la
configuration de 27 modules vous recevez donc 27 * 16 octets = 432
octets. Vous avez donc accès au maximum aux status de 27 modules.
D'autres modules ne peuvent pas être affichées.
Plus d'informations sur la structure des données de la liste
partielle SZL sont également disponibles dans l'aide en ligne de
STEP 7 dans "SZL-ID W#16#xy91 - Information d'état des
modules".
Mots clés:
SZL-ID, SFC51 "RDSYSST" (read system status)
|