afficher la liste des articles
ProTool -- Création d'un projet HMI -- Output of protocols, screens, alarm messages and documents
Décalage de page lors du listage des messages avec les appareils graphiques et une imprimante EPSON LQ300 
Blocage de ProTool/Lite V5.2 SP2 à l'impression du rapport
Impression de la liste croisée sous PROTOOL
Fonction Imprimer liste des images (images contenant des courbes, bargraphes et graphiques)
Comment imprimer un journal des messages, des copies d'écran ou des rapports via l'HyperTerminal avec un pupitre Protool basé sur Windows ?
Impression depuis un pupitre RMOS via l'HyperTerminal -(Communication série)
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?
Multi Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Utilisation des composants additifs
Quelles possibilités d'échange direct de données existent-t-il entre une FM357-2 et un pupitre ou un Runtime (ProTool, WinCC flexible) ?
Quels appareils d’automatisation peuvent être raccordés directement à un pupitre ?
Quel paramétrage effectuer lors du raccordement d’une imprimante à un pupitre basé sous Windows ?
Comment des données peuvent-elles être transférées par USB depuis un poste de programmation WinCC Flexible vers un pupitre à base Windows, et quels câbles USB peuvent être utilisés pour cela ?
Comment arrête-t-on le mode "mise en veille" sur les imprimantes Brother ?
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?
Deux imprimantes à connecter sur des interfaces série d'un pupitre
Quels sont les supports de mémoire externes utilisables avec les pupitres SIMATIC Panel et quelles sont les interfaces ?
Touch Panel / Operator Panel -- Montage et paramétrage du matériel -- Utilisation des composants additifs
Quelles possibilités d'échange direct de données existent-t-il entre une FM357-2 et un pupitre ou un Runtime (ProTool, WinCC flexible) ?
Quel paramétrage effectuer lors du raccordement d’une imprimante à un pupitre basé sous Windows ?
Quels appareils d’automatisation peuvent être raccordés directement à un pupitre ?
Décalage de page lors du listage des messages avec les appareils graphiques et une imprimante EPSON LQ300 
Comment des données peuvent-elles être transférées par USB depuis un poste de programmation WinCC Flexible vers un pupitre à base Windows, et quels câbles USB peuvent être utilisés pour cela ?
Lecteurs de disquette pour les OP 15, OP 17 et C7-624.
Comment arrête-t-on le mode "mise en veille" sur les imprimantes Brother ?
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?
Câble pour le transfert du projet dans les OP/TP
Deux imprimantes à connecter sur des interfaces série d'un pupitre
Quels sont les supports de mémoire externes utilisables avec les pupitres SIMATIC Panel et quelles sont les interfaces ?
WinCC flexible ES -- Création d'un projet HMI -- Edition de journaux de bord, d'images, de messages et de documents
Avec un Runtime-PC WinCC flexible, comment peut-on rediriger les impressions sur des imprimantes différentes ?
Comment exporter des données de configuration (messages d'alarmes TOR et analogiques, variables ou liaisons) dans un fichier CSV à partir de WinCC flexible 2008 ?
Comment peut-on afficher les informations de diagnostic matériel des PC’s de "génération B et C" avec WinCC Flexible ?
Comment imprimer un journal des messages, des copies d'écran ou des rapports via l'HyperTerminal avec un pupitre basé sur Windows ?
Comment visualiser les données de diagnostic du bloc de diagnostic DP FB125 dans WinCC flexible ?
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?
Comment arrête-t-on le mode "mise en veille" sur les imprimantes Brother ?
Comment ouvrir un document WORD sur un pupitre opérateur ?
Comment éditer une variable texte sur une imprimante sous forme de code barres, via un pupitre opérateur ?
Mobile Panels -- Montage et paramétrage du matériel -- Utilisation des composants additifs
Quelles possibilités d'échange direct de données existent-t-il entre une FM357-2 et un pupitre ou un Runtime (ProTool, WinCC flexible) ?
Quel paramétrage effectuer lors du raccordement d’une imprimante à un pupitre basé sous Windows ?
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?
Quels appareils d’automatisation peuvent être raccordés directement à un pupitre ?
Comment des données peuvent-elles être transférées par USB depuis un poste de programmation WinCC Flexible vers un pupitre à base Windows, et quels câbles USB peuvent être utilisés pour cela ?
Quels périphériques peuvent être raccordés sur le port USB de pupitres basés sur Windows?
Quels sont les supports de mémoire externes utilisables avec les pupitres SIMATIC Panel et quelles sont les interfaces ?
Quels sont les réglages à effectuer pour pouvoir imprimer à partir d'un Pupitre sur base Windows (excepté la série 170 ) sur une imprimante réseau ?
Nº de référence:


Pré-requis:
  • un pupitre basé sous Windows muni d'une interface Ethernet.
  • un câble réseau croisé ou normal mais avec un Hub.
  • un PC muni d'une interface Ethernet.
  • une imprimante avec un lecteur de disquette ou de CD avec son câble de connexion.
  • ProTool V6.0+SP2

Attention:
L'impression directe de la messagerie via une imprimante réseau n'est pas possible sur les pupitres basés sous Windows. Toutes les autres fonctions d'impression (copie d'écran, impression de rapport) sont possibles sans restriction via le réseau !

Étapes de configuration:

  1. Installer l'imprimante sur le PC
  2. Établir la connexion réseau avec le pupitre basé sous Windows
  3. Installer l'imprimante sur le pupitre basé sous Windows
  4. Imprimer avec le pupitre basé sous Windows via réseau

Installer l'imprimante sur le PC

  • Connecter l'imprimante via un câble standard (USB, série, parallèle) au PC.
  • Avec la reconnaissance automatique du matériel par le système d'exploitation, l'imprimante sera détectée comme nouveau matériel sur le PC.
  • Si le pilote de l'imprimante est livrée avec le système d'exploitation Windows, alors l'installation de l'imprimante est automatique.
  • Sinon, l'assistant de mise à jour matérielle pour l'installation de l'imprimante démarre.
  • Insérer la disquette ou le CD d'installation du pilote de l'imprimante dans le lecteur correspondant du PC.
  • Indiquer le chemin du lecteur et suivre les indications de l'assistant pour effectuer l'installation de l'imprimante.
  • Une fois l'imprimante installée correctement, l'accès à celle-ci via le réseau doit être validé.
  • Pour cela ouvrir le catalogue des imprimantes via Démarrer > Paramètres > Imprimantes.
  • Sélectionner l'imprimante et ouvrir son masque de propriétés par un clic droit de souris.
  • Sélectionner l'onglet Partage et cocher l'option Partager cette imprimante.
  • Le nom de partage de l'imprimante devra être saisi au niveau du paramétrage de l'imprimante sur le pupitre basé sous Windows.

Image 1: Partage d'imprimante

  • Fermer le masque des propriétés par Valider et OK.
  • Imprimer ensuite une page de test sur l'imprimante, pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement.
  1. Établir la connexion réseau avec le pupitre basé sous Windows

Une aide à l'établissement d'une connexion réseau avec le pupitre basé sous Windows se trouve sous la contribution d'ID: 13336639 - "Établissement d'une liaison Ethernet entre un pupitre sous Windows CE (hormis les 170) et un PC".

  1. Installer l'imprimante sur le pupitre basé sous Windows
  • L'ensemble de la configuration de l'imprimante se fait au niveau du "Control Panel" du pupitre basé sous Windows.
  • Ouvrir le masque "Printer".
  • Sélectionner la langue de l'imprimante sous "Printer Language". Dans cet exemple, une "Brother HL1250 Laser Printer" est utilisée, avec la langue d'imprimante "PCL Laser".
  • Le "Port" spécifie l'interface, au travers de laquelle l'imprimante est connectée au pupitre basé sous Windows. Sélectionner "Network:", du fait que la liaison à l'imprimante se fait via Ethernet.
  • Sous "Network", indiquer le chemin réseau de l'imprimante. Le chemin réseau se compose du nom de l'ordinateur du PC et du nom de partage de l'imprimante. Le nom de l'ordinateur "hmi" et le nom de partage "BrotherH" (cf. l'image 1) forment le chemin: \\hmi\BrotherH.
  • L'utilisation d'n serveur d'impression est possible en option. De plus amples informations concernant les pré-requis figurent dans le manuel opérateur de WinCC flexible 2008 SP1 au chapitre 6.1. Le manuel opérateur est téléchargeable dans l'article -ID: 34780187 . Le téléchargement proprement dit y figure au chapitre 3-Informations Produit.

Indication:
L'imprimante est uniquement accessible via le nom de l'ordinateur et non via l'adresse IP du PC.

  • D'autres paramètres sont la taille du papier, l'orientation portrait ou paysage, l'impression couleur ou noir et blanc, ainsi que la qualité d'impression.
  • Fermer le masque "Printer" par OK.
  1. Imprimer avec le pupitre basé sous Windows via réseau
  • Créer ensuite un projet ProTool pour le pupitre basé sous Windows dans lequel la fonction d'impression comme par exemple "Impression_d'écran" est implémentée.
  • Transférer le projet dans le pupitre.
  • Lancer la fonction d'impression sur le pupitre.
  • Un contrat terminé avec succès affiche un message système sur le pupitre.

Indications:

  • La liste des imprimantes testées et validées pour les SIMATIC Panels et Multi Panels se trouve sous la contribution d'ID: 11376409.
    Information à propos de ce lien:

    Les imprimantes validées pour ProTool V6.0 SP1a sont affichées dans le  Tableau Excel  sous l'onglet "Liste des imprimantes Edition du 01.01.2003".
    Dans la feuille Excel sous l'onglet "Liste des imprimantes Edition du 12.08.2004" vous trouverez les imprimantes validées à partir de ProTool V6.0 SP2.
  • Un exemple pour tester la liaison réseau entre un pupitre sous Windows CE et un PC se trouve sous la contribution d'ID: 13337379.

Mots-clefs:
ProTool, serveur d'imprimante, TCP/IP

 ID contribution:18720136   Date:2010-05-06