FRAGE:
Ich habe mit Hilfe der Recovery-CD meinen SIMATIC Box PC 620 neu
installiert. Warum bleibt MS Windows 98 im Startbildschirm stehen,
nachdem ich das Setup beendet und neu gestartet habe?
ANTWORT:
Sie benutzen einen SIMATIC Box PC 620 mit einem Intel Celeron 1200
Prozessor. Das beschriebene Verhalten entsteht durch eine
Unverträglichkeit des Originaltreibers von MS Windows 98SE und dem
Intel Celeron 1200 Prozessor.
Abhilfe:
- Stellen Sie vor der Installation den Legacy-USB-Support auf
"enabled" (BIOS-Setup > Main > Hardware Options).
- Führen Sie mit der Recovery-CD die Installation von MS Windows
98SE durch.
- Installieren Sie den Grafiktreiber von der CD "Documentation
and Drivers".
- Nach der Installation können Sie wieder den Standardwert
"disabled" für den Legacy-USB-Support einstellen.
|